| CONTEG

Lecteur de Reconnaissance Faciale avec Lecteur RFID Multi-format

Le lecteur biométrique mural pour reconnaissance faciale avec lecteur RFID multi-format.

Le lecteur biométrique mural pour reconnaissance faciale avec lecteur RFID multi-format peut être programmé pour ouvrir une porte selon 3 manières différentes, par reconnaissance de la géométrie du visage, par reconnaissance du visage et média RFID ou simplement en utilisant un media RFID.

Le lecteur RFID multi-format intégré offre la possibilité de lire un média RFID sur le deux fréquences125 kHz et 13.56 MHz (ex. MIFARE® media).

Grâce à la lumière opérationnelle du terminal de 0 à 25000 Lux, cet appareil peut  fonctionner de manière fiable même dans une complète obscurité à l'endroit de l'installation.

Une caméra IR pour capturer le visage est équipée avec une technologie de blocage de faux visage infra rouge (LFD), empêchant ainsi l'usurpation par images imprimées et écrans LCD. L'appareil est connecté au système de contrôle d'accès RAMOS ACS via le protocole Wiegand.

 

Code: RMS-ACS-U-FACE

  • Ecran 2” TFT LCD couleur
  • Correspondance Utilisateur: 1:3,000 match/sec
  • Correspondance Groupe: 1:5,000 match/sec
  • Peut lire EM & HID prox. (125 kHz) EM badges/tags MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa (13.56MHz)
  • Eclairement de fonctionnement: de 0 à 25000 Lux
  • Mémoire: 8GB Flash + 1GB RAM
  • 4 boutons de fonctions sous l'écran
  • RS-485: 1ch Host ou Slave (Sélectionnable)
  • Wiegand : 1ch Entrée ou Sortie (Sélectionnable)
  • Ethernet: 10/100Mbps, auto MDI/MDI-X
  • Relais: 1ch Sortie max. 30VDC/2A
  • Temper supporté
  • Protection IP : IP40
  • Température de fonctionnement: -20°C up to 50°C
  • Dimensions: 80 x 160.3 x 71.8 mm
  • Le package inclut: alimentaiton 24VDC/2.5A dans un boitier de connexion avec alimentation eet câble de connexion, kit de montage mural


Image

Lecteur de Reconnaissance Faciale avec Lecteur RFID Multi-format

obr1.jpg

Taille du fichier: 160 kB

Image

Lecteur de Reconnaissance Faciale avec Lecteur RFID Multi-format

obr2.jpg

Taille du fichier: 151 kB

Image

Lecteur de Reconnaissance Faciale avec Lecteur RFID Multi-format

obr3.jpg

Taille du fichier: 104 kB