PDU Basique

Les PDU basiques Conteg offrent des configurations courantes pour l'environnement informatique haute densité d'aujourd'hui et complètent les bandeaux d'alimentation Conteg existants.

Les PDU basiques sont utilisées pour l'alimentation électrique et sa distribution aux équipements informatiques individuels dans les baies.

Les PDU basiques peuvent être installés dans la baie soit horizontalement sur des montants de 19" et 10", soit verticalement. Pour les installations verticales, un support universel doit être commandé séparément (code DP-RP-VM-12).

Types de prises en sortie :

  • UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, IEC320 C19 (autres types possibles sur demande)

Charge maximale :

  • pour SCHUKO/UTE ou IEC320 C19 : 16A, 250V
  • pour le Royaume-Uni : 13 A, 250 V
  • pour IEC320 C13 : 10 A, 250 V


Output types Max. load
UTE 16A, 250V
SCHUKO 16A, 250V
UK 13 A, 250 V
IEC320 C13 10 A, 250 V
IEC320 C19 16A, 250V
(other types possible on request)  

 

Paramètre Valeur
Matériel
  • Unité : aluminium anodisé avec une couche protectrice contre l'oxydation, plastique PA6
  • Supports de montage : tôle d'acier
Dimensions
  • Longueur : prédéfinie par type, ou ajustable pour la configuration au choix
  • Hauteur: 44 mm
  • Profondeur: 48 ou 50 mm
Connection Monophasé 230 V AC ou triphasé 230/400 V AC, 16 A ou 32 A
Le pack comprend
  • PDU avec câble d'alimentation non détachable de 3 m avec prise
  • Supports de montage pour l'installation horizontale 19"

Fiche Technique

PDU_datasheet_FR_20210901.pdf

Taille du fichier: 1876 kB

Autres versions en CZ ru

Image

DP-RP-09_cely.jpg

Taille du fichier: 80 kB

Image

PDU-basic2.jpg

Taille du fichier: 98 kB

Image

DP-RP-12-IECC13.jpg

Taille du fichier: 87 kB

Image

DP-RP-06-SCHUSP.jpg

Taille du fichier: 793 kB

Image

DP-RP-06-UTESP.jpg

Taille du fichier: 962 kB

Image

DP-RP-09-UTE.jpg

Taille du fichier: 63 kB

Image

DP-RP-09-SCHU.jpg

Taille du fichier: 57 kB

Image

DP-RP-12-IECC13.jpg

Taille du fichier: 87 kB

Image

DP-RP-O8-UTES-back.jpg

Taille du fichier: 123 kB

Image

DP-RP-O8-UTES-front.jpg

Taille du fichier: 138 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Inline Meter

Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.

Affichage

Capteur de température et d'humidité

Le capteur lit la température et l'humidité à l'intérieur de la baie. Il se connecte via un câble de 2,5 m directement à un PDU monitoré ou managé.

Affichage

Câble de distribution électrique

Les câbles de distribution électrique sont utilisés pour transmettre l'énergie électrique entre le PDU et un dispositif informatique à l'intérieur de la baie.

Affichage

Câbles d'alimentation

Les PDU monitorés et managés en monophasé 16 A sont fournis sans câble d'alimentation.

Affichage

Bague de verrouillage

Les bagues de verrouillage réduisent le risque de débranchement accidentel du câble d'alimentation.

Affichage

Support pour l'installation verticale du PDU

Pour l'installation verticale d'un PDU dans une baie, il est nécessaire de commander le support approprié qui n'est pas inclus avec le PDU.

Affichage