Ramos Micro

RAMOS Micro est une petite solution simple pour surveiller l'environnement des baies.

Grâce à deux nouveaux ports universels, il peut contrôler jusqu'à 5 capteurs (température, humidité, inondation, pression, CO2, etc.) et grâce à 2 entrées binaires, il peut détecter d'autres paramètres possibles tels que les contacts de porte, la fumée, les mouvements, les détecteurs d'inondation, etc. Il prend en charge l'alimentation PoE et la communication WiFi.

Grâce aux nouveaux ports universels, de nouveaux accessoires peuvent être connectés, tels que la détection ponctuelle d'inondation et la corde d'inondation, ou un capteur spécial pour la mesure de la pression et du CO2.

Live DEMO

Paramètre Valeur
Information techniques
  • 2 ports universels RJ12 permettant de contrôler jusqu'à 5 paramètres.
  • 2 contacts d'entrée pour connecter des détecteurs ou des contacts
  • Alimentation : PoE ou alimentation externe 5V (accessoire optionnel RMS-PW-05)
  • Protocoles : SNMP, XML
  • Communication : LAN et WiFi
  • Dimensions : 30 × 103 × 68 mm
  • Serveur web intégré

Image

ramos-micro-product.png

Taille du fichier: 523 kB

Image

ramos-micro-product-2.png

Taille du fichier: 401 kB

Image

ramos-micro-product-3.png

Taille du fichier: 346 kB

Image

ramos-micro-product-4.png

Taille du fichier: 312 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Catalogue

catalogue-produits_solutions-et-baies-data-et-telecoms_IT_CONTEG-20231031_fr.pdf

Taille du fichier: 65741 kB

Brochure

Brochure — RAMOS système de surveillance intelligent

Taille du fichier: 1353 kB

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Capteur de température monté sur câble

Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur d'hygrométrie monté sur câble

Le capteur d'hygrométrie monté sur câble RMS‑SH‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur de température monté sur câble

Le capteur de température monté sur câble RMS‑ST‑02 est livré avec un câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

Capteur de température extérieure monté sur câble

Capteur de température extérieure RMS-ST-05 monté sur câble de 3 m équipé d'un connecteur RJ12.

Affichage

PowerBox, dispositif externe de commande à distance

Le PowerBox RMS‑PWR‑01 permet la commutation à distance de dispositifs externes jusqu'à 230V/10A et dispose d'une fonction de détection

Affichage

Serpentin détecteur de localisation d’eau

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.

Affichage

Détecteur de mouvement PIR

Détecteur de mouvement PIR.

Affichage

Détecteur optique de fumée avec sortie relais

Détecteur optique de fumée avec sortie relais RMS-DE-01.

Affichage

Détecteur d'inondation

Détecteur d'inondation RMS‑DE‑04

Affichage

Adaptateur d'alimentation universel 5V CC

Adaptateur d'alimentation universel 5V CC RMS‑PW‑05.

Affichage

Hub pour connexion de 2 capteurs

RMS-CON-04 : hub pour connexion de 2 capteurs à un bus 1 fil.

Affichage