| CONTEG

Portes

Les baies sont équipées de portes, de panneaux arrière et de panneaux latéraux, qui protègent l'accès à l'intérieur. Le client peut choisir entre 15 types d'habillage.

Les portes et les panneaux arrière et latéraux protègent contre les accès non autorisés à l'intérieur des baies et contribuent également à assurer des conditions de fonctionnement adaptées aux équipements installés.

PORTES

Les portes constituent l'habillage de base de la baie. Elles peuvent être montées à l'avant ou à l'arrière de la baie, selon le type et la configuration de la baie. Nous proposons 10 types de portes de caractéristiques différentes. Les portes sont toujours équipées de serrures.

PANNEAUX ARRIÈRE

On utilise un panneau arrière amovible pour les baies auxquelles la fréquence d'accès est faible ou pour lesquelles il existe une contrainte d'espace rendant impossible l'utilisation d'une porte. Il existe 3 types de panneaux arrière.

PANNEAUX LATÉRAUX

Les panneaux latéraux servent à restreindre l'accès depuis les côtés des baies. Ils permettent également l'accès à l'infrastructure de câblage, dans le cas où l'accès par l'arrière est restreint. Il existe deux types de panneaux latéraux.


Hauteur : de 15 à 48 U, en fonction des dimensions de la baie

Largeur : 600, 800 mm

 

Code Description
A Porte en verre à deux battants, disponible uniquement en largeur 800 mm avec une serrure multipoint (excepté RI7, RM7)
B Porte en verre à deux battants avec perforations latérales, disponible uniquement en largeur 800 mm avec une serrure multipoint (excepté RI7, RM7)
C Porte en tôle d'acier à deux battants, disponible uniquement en largeur 800 mm avec une serrure multipoint (excepté RI7, RM7)
D Porte en tôle d'acier perforée à deux battants, disponible uniquement en largeur 800 mm avec une serrure multipoint (excepté RI7, RM7)
F Porte ventilée à deux battants, taux de perforation 86%, avec une serrure multipoint (excepté RI7, RM7)
G Porte en verre
P Porte en tôle d'acier perforée
S Porte en tôle d'acier
T Porte en verre avec perforations latérales (excepté Ri7, RM7)
W Porte ventilée, taux de perforation 86%

Image

dvere-RSF-WEB.jpg

Taille du fichier: 321 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 65359 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB