Armoires extérieures
Avec une conception mécanique serrée, une ligne claire et un système de ventilation, outTEG répond aux exigences des clients dans les endroits à haute température et dans les régions à températures extrêmement basses. La perforation du cadre de baie de 25 mm ainsi que les accessoires internes créent une armoire très flexible. L'utilisation de nos ventilateurs, unités de refroidissement, échangeurs de chaleur et unités de chauffage permettra un climat favorable et des températures stables à l'intérieur de l'armoire.
outTEG OMR -armoire extérieure
L'armoire extérieure outTEG OMR est une solution idéale pour les projets présentant des exigences élevées en matière de sécurité des équipements installés et de stabilité du climat dans la baie.
AffichageCoffret outTEG OMR LITE - Montage Mural ou Poteau
Les coffrets extérieures outTEG OMR LITE avec leur conception compacte et légère à double paroi permettent une installation murale ou sur poteau.
AffichageWME-O — en acier inoxydable
Les coffrets extérieurs WME-O compacts en acier inoxydable avec une fi nition de surface résistante aux rayons UV.
Affichage