Stojanové rozvaděče

iSEVEN Ri7

Univerzální rozvaděč

Nepřekonatelný poměr mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou. Ideální pro instalační firmy a koncové zákazníky, kteří chtějí trávit méně času výběrem mezi různými možnostmi. Jedná se o univerzální rozvaděč s nosností až 800 kg.

Přídáno do poptávky

iSEVEN Ri7
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Rozvaděč iSEVEN Ri7 byl navržen tak, aby poskytoval vynikající poměr mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou. Je ideální pro instalační firmy i koncové zákazníky, kteří chtějí trávit méně času výběrem.

Na základě pečlivého průzkumu jsme připravili portfolio nejčastěji požadovaných rozměrů s univerzálním designem a omezenou nabídkou volitelných prvků. iSEVEN je určen pro serverovny, telekomunikační ústředny i jako samostatně stojící řešení. 19" datový rozvaděč iSEVEN Ri7 plně uspokojí potřeby bezpečného uložení aktivních prvků, vedení kabeláže, ventilace a napájení instalované techniky. Nabídka možností je zredukovaná ve srovnání s konfigurovatelnými rozvaděči řady PREMIUM.

Hlavní výhody produktu

  • Univerzální rozvaděč pro standardní každodenní použití v oblasti IT
  • K dispozici v 36 rozměrech
  • Předkonfigurovaný rozvaděč s mnoha dalšími možnostmi
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

iSEVEN Ri7

Výška (U)
27, 42, 15, 21, 45, 48
Výška (mm)
778, 1 044, 1 311, 1 978, 2 111, 2 245
Výška s obalem (mm)

913, 1 179, 1 446, 2 113, 2 246, 2 380

Šířka (mm)
600, 800
Šířka s obalem (mm)

640, 840

Hloubka (mm)
800, 600, 1 000, 1 200
Hlouba s obalem (mm)

640, 840, 1 040, 1 240

Konstrukce

Svařovaný rám

Nosnost (kg)

800

Přední dveře
  • Dveře s bezpečnostním sklem s výklopnou pákovou klikou – profil DIN, univerzální klíč 333
  • Volitelné: plechové dveře, perforované dveře, dveře s perforací nebo vertikálně dělené dveře s perforací – míra perforace 86 %
  • Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání
  • Úhel otevření dveří 180°
Zadní dveře
  • Odnímatelný zadní panel s vylamovacím kabelovým vstupem a zámkem
  • Volitelné: plechové dveře, perforované dveře, dveře s perforací nebo vertikálně dělené dveře s perforací – míra perforace 86 %
Přední a zadní dveře

Úhel otevírání dveří je 180°, snadno přepínatelné směrování otevírání, pantová rukojeť s vyměnitelným profilem podle normy DIN. Pět typů dveří dostupných pro přední nebo zadní montáž + jeden typ zadního panelu: • G – Prosklené dveře; • S – Oceloplechové dveře; • P – Perforované oceloplechové dveře (max. IP20); • W – Větrací dveře s perforací, míra perforace 86 % (max. IP20); • F – Vertikálně dělené větrací dveře s perforací, míra perforace 86 % (max. IP20, pouze s vícebodovým zámkem); • Y – Zadní panel, jeden kus.

Boční panely

Odnímatelné se zámky

Horní a spodní kryty

Otvory pro ventilační jednotku (480×280/440 mm) a kabelové vstupy v provedení s vylamovacími otvory; jejich počet závisí na konkrétním půdorysu.

Nožičky / kolečka

Nastavitelné nožičky, kolečka a brzděná kolečka

Lišty

2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu L, nastavitelné zevnitř

Stupeň krytí

IP30

Barevné provedení

RAL 7035, RAL 9005

Standartní konfigurace
  • 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu L, značení jednotlivých instalační pozic včetně čísla pozice
  • 1 pár bočních panelů se zámkem
  • Přední skleněné dveře s pákovým jednobodovým zámkem, výměnnou DIN vložkou, univerzální klíč 333
  • Zadní plechový panel s kabelovým vstupem pro vstup kabelů, univerzální klíč
  • Plechové vylamovací záslepky kabelových vstupů a otvorů pro ventilační jednotky
  • Zemnící sada
  • 4× nastavitelné nožičky
  • 28× montážní sada
Kabelové vstupy
  • Univerzální rozměr 300×100 mm – zadní strana horního a dolního krytu a zadní panel. Univerzální otvory lze zakrýt zaslepovacími panely (objednávají se samostatně).
  • Rozšířený rozměr 500×115 mm – obě strany horního a dolního krytu. Skládá se ze 3 částí – 300×115 mm a 2× – 100×115 mm, každá část může být otevřena samostatně. Rozšířené otvory mohou být zakryty zaslepovacím panelem nebo standardním kabelovým kartáčem – prostřední otvor. Otvor lze chránit gumovým lemem (DP-KP-LEM-6) nebo kartáči (DP-KP-KAR-6).
  • 4" (100 mm) kulatý kabelový vstup v každém horním rohu
Ostatní

Podpora systému OptiWay – 12× matice M6 na horním rámu

Poznámka

Další konfigurace jsou k dispozici. Více informací najdete v přiloženém technickém listu v sekci „Ke stažení“ níže.

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Návod k montáži a obsluze: iSEVEN Ri7

Návod k montáži a obsluze: iSEVEN Ri7

Návody
Velikost souboru: 1,22 MB
Nahráno: 7. 2. 2025
Technický list: iSEVEN Ri7

Technický list: iSEVEN Ri7

Technické listy
Velikost souboru: 2,36 MB
Nahráno: 6. 2. 2025
iSEVEN-Ri7-42-80_100- FWFWA_back

iSEVEN-Ri7-42-80_100- FWFWA_back

Obrázky
Velikost souboru: 4,27 MB
Nahráno: 16. 4. 2026
iSEVEN-Ri7-42-80_100- FWFWA_front

iSEVEN-Ri7-42-80_100- FWFWA_front

Obrázky
Velikost souboru: 4,28 MB
Nahráno: 16. 4. 2026
iSEVEN-Ri7-42-80_80-WVWVA_back

iSEVEN-Ri7-42-80_80-WVWVA_back

Obrázky
Velikost souboru: 4,29 MB
Nahráno: 16. 4. 2026
iSEVEN-Ri7-42-80_80-WVWVA_front

iSEVEN-Ri7-42-80_80-WVWVA_front

Obrázky
Velikost souboru: 4,3 MB
Nahráno: 16. 4. 2026
iSEVEN-Ri7-42-80_80-GVSVA_back

iSEVEN-Ri7-42-80_80-GVSVA_back

Obrázky
Velikost souboru: 2,38 MB
Nahráno: 15. 4. 2026
iSEVEN-Ri7-42-80_80-GVSVA_front

iSEVEN-Ri7-42-80_80-GVSVA_front

Obrázky
Velikost souboru: 2,92 MB
Nahráno: 15. 4. 2026
EU declaration of conformity for Ri7

EU declaration of conformity for Ri7

Obrázky
Velikost souboru: 646,77 kB
Nahráno: 4. 9. 2025
iSEVEN_Ri7-bocni-panely-WEB

iSEVEN_Ri7-bocni-panely-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 61,22 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-48-80_80-WVWV0-main-WEB

iSEVEN_Ri7-48-80_80-WVWV0-main-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 387,94 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80-80-GVSV0-004-B-main-WEB

iSEVEN_Ri7-42-80-80-GVSV0-004-B-main-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 170,84 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80-80-GVSV0-004-B_right-back-WEB

iSEVEN_Ri7-42-80-80-GVSV0-004-B_right-back-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 108,62 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-right-back-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-right-back-web

Obrázky
Velikost souboru: 71,35 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-right-back-two-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-right-back-two-web

Obrázky
Velikost souboru: 76,04 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-left-front-two-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-left-front-two-web

Obrázky
Velikost souboru: 91,12 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-front-right-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-front-right-web

Obrázky
Velikost souboru: 89,26 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-from-inside-top-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-from-inside-top-web

Obrázky
Velikost souboru: 210,81 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-from-inside-extrusions-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-from-inside-extrusions-web

Obrázky
Velikost souboru: 253,04 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-from-inside-bottom-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-from-inside-bottom-web

Obrázky
Velikost souboru: 239,57 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-back-right-web

iSEVEN_Ri7-42-80_100-back-right-web

Obrázky
Velikost souboru: 86,13 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-AWYU0-right-back-3200px

iSEVEN_Ri7-42-80_100-AWYU0-right-back-3200px

Obrázky
Velikost souboru: 113 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100-AWYU0-main-3200px

iSEVEN_Ri7-42-80_100-AWYU0-main-3200px

Obrázky
Velikost souboru: 157,45 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100_split-door-behind

iSEVEN_Ri7-42-80_100_split-door-behind

Obrázky
Velikost souboru: 449,83 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_100

iSEVEN_Ri7-42-80_100

Obrázky
Velikost souboru: 184,9 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_80_wide-web

iSEVEN_Ri7-42-80_80_wide-web

Obrázky
Velikost souboru: 475,02 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_80_top-web

iSEVEN_Ri7-42-80_80_top-web

Obrázky
Velikost souboru: 365,65 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-web

iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-web

Obrázky
Velikost souboru: 258,9 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-splitdoors_Main

iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-splitdoors_Main

Obrázky
Velikost souboru: 313,14 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-opened-web

iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-opened-web

Obrázky
Velikost souboru: 304,6 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7-42-80_80_bottom-web

iSEVEN_Ri7-42-80_80_bottom-web

Obrázky
Velikost souboru: 496,38 kB
Nahráno: 4. 3. 2025
iSEVEN_Ri7_21U_60x60

iSEVEN_Ri7_21U_60x60

Obrázky
Velikost souboru: 1,08 MB
Nahráno: 4. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit