Portes
Les baies sont équipées de portes, de panneaux arrière et de panneaux latéraux, qui protègent l'accès à l'intérieur. Le client peut choisir entre 15 types d'habillage.
Les portes et les panneaux arrière et latéraux protègent contre les accès non autorisés à l'intérieur des baies et contribuent également à assurer des conditions de fonctionnement adaptées aux équipements installés.
PORTES
Les portes constituent l'habillage de base de la baie. Elles peuvent être montées à l'avant ou à l'arrière de la baie, selon le type et la configuration de la baie. Nous proposons 10 types de portes de caractéristiques différentes. Les portes sont toujours équipées de serrures.
PANNEAUX ARRIÈRE
On utilise un panneau arrière amovible pour les baies auxquelles la fréquence d'accès est faible ou pour lesquelles il existe une contrainte d'espace rendant impossible l'utilisation d'une porte. Il existe 3 types de panneaux arrière.
PANNEAUX LATÉRAUX
Les panneaux latéraux servent à restreindre l'accès depuis les côtés des baies. Ils permettent également l'accès à l'infrastructure de câblage, dans le cas où l'accès par l'arrière est restreint. Il existe deux types de panneaux latéraux.
PANNEAUX LATÉRAUX (plus de variantes sur la fiche technique)
Code | Description |
---|---|
A | 2 panneaux latéraux en tôle d'acier |
E | 2 panneaux latéraux en tôle d'acier avec perforations |

Image
bocni-panely-RSF-WEB.jpg
Taille du fichier: 130 kB

Image
627.jpg
Taille du fichier: 19 kB

Image
628.jpg
Taille du fichier: 28 kB

Image
rear_panel.jpg
Taille du fichier: 25 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 65359 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB