| CONTEG

Système de Contrôle d’Accès Ramos ACS

Le Système de Contrôle d’Accès centralisé permet de gérer et contrôler un accès physique et superviser à distance l’environnement en temps réel.

Sécurisation de l’ensemble de l’infrastructure IT avec un système tout-en-un

 

Le système d’accès électronique RAMOS ACS pour Datacenter et salles serveur est conçu

pour gérer et contrôler l’accès physique aux salles individuelles, allées et baies IT,et contrôler l’environnement à distance en temps réel.

Qui, quand et où? Contrôle simple avec un navigateur web

La fonction basique du système de contrôle d’accès est de gérer quel utilisateur peut ouvrir une porte spécifique et durant quelle période.

Chaque porte est contrôlée par des lecteurs d’accès qui, après avoir accédé au badge sans contact ou mobile avec NFC, en entrant un code numérique ou une empreinte digitale permettent l’accès à la zone sécurisée. En combinaison avec des cameras IP, il est possible de créer des enregistrements de tous les évènements, qui peuvent être complétés par un aperçu graphique des accès ou peuvent aider en cas d’urgence.

En outre, RAMOS ACS peut également superviser les conditions environnementales (température, humidité, fuite d’eau, fumée) et intègre aussi facilement et ensuite contrôle d’autres composants, tels que des PDUs, onduleurs, unités AC, etc.

 

 

Tous les composants du système en un coup d’oeil

Le système de contrôle d’accès RAMOS ACS se compose du matériel – un appareil compact RAMOS ULTRA ACS ou RAMOS ULTRA et des accessoires d’accès, ainsi que d’un logiciel – l’application CONTEG Pro Server. Le système permet de gérer et contrôler jusqu’à 5000 accès de porte.

RAMOS ULTRA ACS est un appareil compact polyvalent alimenté en 12V DC. Un appareil seul avec des expandeurs (RDU) connectés supervise jusqu’à 500 capteurs et contrôle jusqu’à 50 baies. 

CONTEG Pro Server est utilisé pour configurer des droits d’accès utilisateur, gérer des caméras, capteurs environnementaux et superviser des appareils IT intégrés (PDUs, onduleurs, caméras IP …), localement ou à distance. L'application peut également envoyer des notifications d’alarmes et évènements via SMS, e-mail, MMS, etc. CONTEG Pro Server peut aussi fonctionner comme une application multi-locataires permettant l’attribution d’accès pour des clients donnés pour accéder uniquement à leurs zones et leur apporter des modifications.

 

Télécharger la Fiche Technique >>

 

Parameter Value
Ports

2 Expansion Ports (connection via LAN cables)

2 Intelligent ports for accessories

2 card readers or Keypad ports

1 port for Latch or lock

RS485 port (for Modbus communication)

USB 2.0 for modem or adapters

2.5 Audio jack ports IN, OUT, and MIC

Others

LED indications for POWER, NETWORK, ONLINE, SENSORS, and DOOR STATUS

Dimensions

46x216x138 mm

Package includes

12 VDC power supply with cord, brackets, screws, and DOOR LOCK CONVERTOR included

 

Fiche Technique

RAMOS_fr.pdf

Taille du fichier: 1084 kB

Autres versions ru en CZ ru

Fiche Technique

RamosACS_datasheet_FR_20200728.pdf

Taille du fichier: 2533 kB

Image

RAMOS-ULTRA-ACS.jpg

Taille du fichier: 165 kB

Catalogue

Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 57424 kB

Autres versions CZ


Produits associés