| CONTEG

Ramos Ultra

Ces dispositifs de surveillance dotés de modules d'extension vous permettent de connecter jusqu'à 500 capteurs intelligents. RAMOS Ultra prend également en charge la connexion directe aux modems GSM, à Modbus et à beaucoup d'autres systèmes.

RAMOS Ultra constitue une excellente solution pour les salles serveurs et les datacenters nécessitant entre 8 et 500 capteurs, grâce à l'utilisation de modules d'extension. Les modules d' extension permettent de créer de vastes réseaux de surveillance. RAMOS Ultra convient également aux configurations qui requièrent la mise en correspondance de capteurs et des passerelles GSM sans application logicielle externe.


RAMOS Ultra utilise un système d'exploitation Linux. Il est compatible TCP / IP et exécute un serveur web Lighttpd qui comprend https (SSL), Bash, Perl, Telnet, PHP, Email et Nagios. RAMOS Ultra dispose d'une interface web conviviale pour la configuration des capteurs, ainsi que de capacités de collecte de données et de génération de graphiques évolués. La totalité des fonctions SNMP, dont le chiffrement SNMP v3, sont également prises en charge. RAMOS Ultra prend aussi en charge Modbus Master/Slave, Modbus RTU et Modbus sur TCP/IP, créant ainsi une passerelle Modbus vers SNMP exceptionnelle et facile à configurer. L'interface web est écrite en PHP, ce qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de langue ou d'ajouter une autre langue. RAMOS Ultra dispose d'une horloge alimentée par batterie pour un horodatage précis des enregistrements.


RAMOS Ultra peut enregistrer tous les évènements dans sa base de données avec horodatage de l'évènement à l'origine de l'alarme et de l'action déclenchée. Produit autonome ne dépendant pas de logiciels externes, RAMOS Ultra vous apporte ce qui se fait de mieux pour répondre à vos besoins de surveillance. Il est doté de 8 ports pour capteurs intelligents autosense qui fonctionnent avec une large gamme de capteurs intelligents RAMOS. Le système peut utiliser toute combinaison de capteurs pour surveiller la température, l'hygrométrie, les fuites d'eau, le débit d'air, la sécurité et même les relais de commande. Les capteurs RAMOS peuvent également s'utiliser pour la détection de tensions alternatives et la mesure de tensions continues. Nos capteurs comportent une solution intégrée de collecte de données et de génération de graphiques, afin de mettre en évidence les tendances relatives à l'évolution du débit d'air, de la température et de l'hygrométrie.


Paramètre Valeur
Dimensions 216x138x46 mm
Tension 7 – 9 VCC, 3 Amp
Puissance typique consommée 5,025 W, 0,67 A
Poids  1 kg
CARACTÉRISTIQUES DE RAMOS ULTRA

 

Surveillance d'un maximum de 500 capteurs intelligents à l'aide de modules d'extension (RAMOS ULTRA-EX-O16 et RAMOS ULTRA-EX-I8)

 Possibilité de définir chaque port de capteur intelligent en tant qu'entrée ou sortie

 Compatibilité avec la gamme complète de capteurs intelligents RAMOS

 Alimentation de tous les accessoires RAMOS Ultra par le dispositif de surveillance

 Fonctionnalités de notification intégrées – e-mail et alertes SNMP

 Réception de notifications ou d'évènements via e-mail, SMS / MMS, alertes SNMP et bien d'autres moyens encore.

 Intégration avec les systèmes de gestion de réseau via SNMPv1 et SNMPv3 crypté.

 Protocole TCP/IP et serveur web embarqués

 Intégration du système de gestion de réseau

 Fonctionnalités complètes de gestion des utilisateurs et des groupes

 Capteurs virtuels pour surveiller l'alimentation, Modbus, les équipements réseau et les autres équipements compatibles SNMP.

 Journalisation intégrée des graphiques et des données, en interne ou sur un PC distant.

 Historique Syslog en mémoire interne ou sur un serveur Syslog externe

 Ajout possible de capteurs/détecteurs sur la vue graphique téléchargée pour une localisation meilleure et plus rapide.

 Interface web écrite en PHP, permettant à l'utilisateur de modifier ses préférences de langue ou de créer sa propre traduction.

 Mise à jour gratuite du firmware et utilitaires fournis par Conteg.

 Interface web interne sous Linux pour une configuration et une surveillance plus faciles

 Horloge alimentée par batterie pour plus de précision dans la date et l'heure

 Transmission du flux d'informations des capteurs directement sur votre téléphone mobile ou votre PDA.

 Possibilité de connexion à un modem GPRS/GSM externe ainsi qu'à des adaptateurs Bluetooth et WiFi USB.

 Prise en charge complète de Modbus : Modbus Master/Slave, Modbus RTU, Modbus sur TCP/IP

 Emplacement carte SD pour étendre la mémoire pour l'historique (jusqu'à 32 Go). Carte SD non comprise.

Fiche Technique

RAMOS-Ultra_datasheet_FR_20220106.pdf

Taille du fichier: 998 kB

Autres versions en CZ
Manuels

RAMOS Ultra User Manual

Taille du fichier: 15167 kB

Manuels

Virtual Sensors Manual for RAMOS Ultra

Taille du fichier: 1863 kB

Manuels

Modbus TCP and RTU on the RAMOS Ultra

Taille du fichier: 847 kB

Manuels

Using OID's & SNMP commands

Taille du fichier: 456 kB

Manuels

RAMOS Ultra Virtual sensor COOLTEG Plus Units Configuration Manual

Taille du fichier: 1611 kB

Software

lnuxIPSet6.0.0

Taille du fichier: 25807 kB

Software

Firmware - Ultra 405z

Taille du fichier: 46546 kB

Software

ramos-optima-and-ultra[1].mib

Taille du fichier: 1018 kB

Image

RAMOS-Ultra.jpg

Taille du fichier: 207 kB

Image

ramos-ultra-2.jpg

Taille du fichier: 54 kB

Image

ramos-ultra-3.jpg

Taille du fichier: 55 kB

Catalogue

Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 57424 kB

Autres versions CZ

Accessoires

Modem USB pour RAMOS Ultra

Modem USB avec câble audio (Quadri-bande)

Affichage

Capteur de température série pour RAMOS Ultra

Capteur de température chaînable avec un câble de 1,5 m de long. Jusqu'à 8 capteurs peuvent être connectés en chaîne à un seul port intelligent.

Affichage

Duplicateur de port intelligent pour RAMOS Ultra

Le duplicateur D8-8 s'utilise pour étendre la capacité d'un port intelligent jusqu'à 8 contacts secs (entrée/sortie).

Affichage

Boîtier Relais 8 ports

Le boîtier relais crée 8 sorties sur un seul port intelligent.

Affichage

Capteur de débit d'air

Le capteur de débit d'air est un dispositif qui contrôle le débit d'air dans les endroits où un flux d'air constant est requis.

Affichage

Sirène et lumière flash

Le capteur sirène et lumière flash associe l'émission d'un son perçant et d'une lumière flash clignotante. Il apporte une contribution importante à la sécurité et à la sûreté.

Affichage

Détecteur de fumée

Les détecteurs de fumée sont importants pour la sécurité et la sûreté.

Affichage

Coupleur pour l'extension

Le coupleur CAT 5e RJ45-RJ45 est utilisé pour prolonger le câble du capteur.

Affichage

Détecteur d'eau localisée

Les détecteurs d'eau localisée peuvent détecter les fuites d'eau.

Affichage

Contact sec

Un contact sec peut être défini en tant qu'entrée ou et tant que sortie.

Affichage

Serpentin détecteur d'eau

Les serpentins détecteurs d'eau détectent la présence d'eau sur des câbles de détection.

Affichage

Contact magnétique de porte

Le contact magnétique de porte est un élément de sécurité pour la surveillance de l'état des portes ou des panneaux latéraux.

Affichage

Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.

Affichage

Convertisseur 4-20 mA

Le convertisseur 4-20 mA sert à intégrer un signal analogique.

Affichage

Capteur de température

Le capteur de température est fourni avec un câble de 30 cm.

Affichage

capteur-de-temperature-d-hygrometrie

Le capteur de température et d'hygrométrie est fourni avec un câble de 30 cm.

Affichage

Serpentin détecteur de localisation d’eau

Le serpentin détecteur de localisation d’eau est conçu pour la détection d’eau à un emplacement spécifique.

Affichage

Capteur de Température et Humidité

Le capteur de température et humidité compact est conçu pour un placement à l’intérieur des baies et mesure la température.

Affichage