| CONTEG

iSEVEN Flex RM7

Conçues pour les besoins des utilisateurs dont les contraintes d'espace ne permettent pas d'installer les baies de la série iSEVEN (RI7) en construction soudée.

Les baies iSEVEN Flex RM7 ont été conçues pour les besoins des utilisateurs dont les contraintes d'espace ne permettent pas d'installer les baies de la série iSEVEN (RI7) en construction soudée. Ces baies sont réputées pour leur rapport qualité/prix incomparable qu'elles offrent. Les baies iSEVEN Flex sont livrées non montées pour un transport plus facile vers le site d'installation, où elles peuvent être assemblées rapidement et simplement.

Ce type de baie convient parfaitement aux installateurs et aux utilisateurs finaux qui souhaitent consacrer moins de temps au choix des différentes options et à la difficile configuration des références produit. Après une étude approfondie, nous avons préparé pour vous une liste des dimensions les plus courantes qui conviennent à une conception universelle.

 

La baie iSEVEN Flex convient parfaitement aux salles d'équipements réseau, aux locaux télécoms et aux salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins critiques en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux. Le nombre réduit d'options est contrebalancé par un prix hautement concurrentiel et une excellente disponibilité.

 

Paramètre Valeur
Hauteur 21, 27, 42, 45U
Largeur 600 et 800 mm
Profondeur 600, 800, et 1000 mm
Construction structure robuste maintenue par des vis M6, assemblage simple et rapide, livrée non montée ; assemblage sur le site d'installation.
Limite de charge 800 kg 
Portes 2 types de porte (type G ou S) pour installation à l'avant ou à l'arrière et 1 type de panneau arrière, angle d'ouverture de porte 180°, changement aisé du sens d'ouverture, à droite ou à gauche
Panneaux latéraux facilement amovibles, avec serrure
Plateaux supérieur et inférieur ouvertures pour unités de ventilation et passe-câbles. Le nombre d'ouvertures dépend de l'encombrement choisi
Montants 2 paires de montants verticaux 19" coulissants de type L
Indice IP IP30
Couleur peinture pulvérisée en poudre RAL 7035 et RAL 9005
Configuration standard
Information La baie est livrée non montée, en cartons.

Fiche Technique

iSEVEN-Flex-RM7_datasheet_CONTEG-20230419_fr.pdf

Taille du fichier: 2257 kB

Autres versions ru en CZ de
Manuels

ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_iSEVEN_Flex_RM7.pdf

Taille du fichier: 4904 kB

Manuels

iSEVEN-Flex-RM7_datasheet_FR_20210812.pdf

Taille du fichier: 838 kB

Plans

rm7v2000.zip

Taille du fichier: 4326 kB

Image

iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_main-web.jpg

Taille du fichier: 259 kB

Image

iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_main-opened-web.jpg

Taille du fichier: 305 kB

Image

iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_top-web.jpg

Taille du fichier: 366 kB

Image

iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_wide-web.jpg

Taille du fichier: 475 kB

Image

iSEVEN_Flex-RM7-42-80_80-H_bottom-web.jpg

Taille du fichier: 496 kB

Image

iSEVEN-Flex-RM7_RM7-42-80_100-X.jpg

Taille du fichier: 185 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-front-right-web.jpg

Taille du fichier: 89 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Taille du fichier: 76 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-right-back-web.jpg

Taille du fichier: 71 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-back-right-web.jpg

Taille du fichier: 86 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Taille du fichier: 91 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Taille du fichier: 204 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Taille du fichier: 211 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Taille du fichier: 253 kB

Image

iSEVEN_RM7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Taille du fichier: 240 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 65359 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Portes

Les baies sont équipées de portes, de panneaux arrière et de panneaux latéraux, qui protègent l'accès à l'intérieur. Le client peut choisir entre 15 types d'habillage.

Affichage

Portes

Les baies sont équipées de portes, de panneaux arrière et de panneaux latéraux, qui protègent l'accès à l'intérieur. Le client peut choisir entre 15 types d'habillage.

Affichage

Serrures de porte

Les portes équipant les baies sont toujours dotées d'un système de verrouillage. Cela apporte un niveau de sécurité basique aux équipements.

Affichage

Poignée Electronique

La poignée électronique est conçue pour un montage directement dans la porte de baie.

Affichage

Poignée Electronique avec Lecteur de Badge

La poignée électronique avec lecteur de badge est conçue pour un montage directement dansla porte de baie.

Affichage

Lecteur de Reconnaissance Faciale avec Lecteur RFID Multi-format

Le lecteur biométrique mural pour reconnaissance faciale avec lecteur RFID multi-format.

Affichage

Digicode avec Lecteur de Badge

Le clavier rétro-éclairé avec lecteur de badge intégré (format EM) pour système de contrôle d'accès RAMOS ACS.

Affichage

Système de Contrôle d’Accès Ramos ACS

Le Système de Contrôle d’Accès centralisé permet de gérer et contrôler un accès physique et superviser à distance l’environnement en temps réel.

Affichage

Ramos Mini

RAMOS Mini est un dispositif de surveillance adapté à des baies ou coffrets individuels. Il permet de raccorder jusqu'à 3 capteurs ainsi qu'un contact d'entrée et un contact de sortie. Vous pouvez visualiser l'historique des valeurs du capteur sur un graphique.

Affichage

RAMOS Optimax

Le dispositif de surveillance adapté à plusieurs baies ou salles de serveurs d'une hauteur de 1U peut surveiller jusqu'à 150 capteurs. Également disponible en version GSM.

Affichage

Ramos Plus

RAMOS Plus est un modèle d’entrée de la gamme intelligente RAMOS, conçu pour l'utilisation dans desbaies d"intérieur et d'extérieur.

Affichage

Ramos Ultra

Ces dispositifs de surveillance dotés de modules d'extension vous permettent de connecter jusqu'à 500 capteurs intelligents. RAMOS Ultra prend également en charge la connexion directe aux modems GSM, à Modbus et à beaucoup d'autres systèmes.

Affichage

Guide-câble vertical en plastique

Guides-câbles verticaux utilisés pour la gestion verticale des câbles dans les baies individuelles de largeur 800 mm.

Affichage

Guides-câbles avec anneaux plastiques

Guides-câbles avec anneaux plastiques utilisés pour la gestion horizontale et le guidage des câbles dans les baies.

Affichage

Guides-câbles avec goulottes en plastique

Guides-câbles utilisés pour la gestion horizontale des câbles dans les baies individuelles et dans les coffrets muraux et SOHO.

Affichage

Accessoires 10" SOHO

Les coffrets SOHO REH sont les seuls coffrets Conteg avec un espace de 10" entre les montants verticaux.

Affichage

Supports pour guides-câbles verticaux

Supports pour guides-câbles verticaux utilisés pour la fixation de guides-câbles verticaux et d'anneaux guides-câbles dans les baies individuelles de largeur 800 mm.

Affichage

Chemins de câbles type dalles marines

Chemins de câbles type dalles marines utilisés pour le guidage vertical des câbles dans les baies individuelles, entre les montants 19" avants et arrières et les panneaux latéraux.

Affichage

Chemins de câbles

Chemins de câbles utilisés pour le guidage des câbles dans les baies individuelles dans la zone située entre les montants 19" avants et arrières et les panneaux latéraux.

Affichage

PDU Basique

Les PDU basiques Conteg offrent des configurations courantes pour l'environnement informatique haute densité d'aujourd'hui et complètent les bandeaux d'alimentation Conteg existants.

Affichage

PDU Monitoré

Conçus pour une utilisation dans un contexte de haute densité de serveurs critiques, les bandeaux d'alimentation monitorés fournissent une alimentation fiable à la baie, que ce soit en environnement de serveurs standards ou de serveurs lames.

Affichage

PDU Managé

Les bandeaux d'alimentation managés combinent les solutions d'alimentation haute densité les plus en pointe de l'industrie avec les dernières avancées technologiques.

Affichage

Support pour l'installation verticale du PDU

Pour l'installation verticale d'un PDU dans une baie, il est nécessaire de commander le support approprié qui n'est pas inclus avec le PDU.

Affichage

Inline Meter

Le compteur électrique en ligne monophasé ou triphasé avec écran éclairé est conçu pour mesurer les paramètres sur le câble d'entrée des PDU basique et est facile à connecter aux circuits existants.

Affichage

UNITÉ DE VENTILATION LÉGÈRE

Les unités de ventilation s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.

Affichage

VENTILATEURS EC HAUT DE GAMME

Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.

Affichage

VENTILATEURS AC STANDARDS

Paramètre  Valeur Ventilation units: DP-VEN-02, DP-VEN-03, DP-VEN-04, DP-VEN-06, DP-VEN-09 Les unités de ventilation et ventilateurs s'utilisent pour le refroidissement des équipements à faible dissipation de chaleur. Pour les charges calorifiques plus élevées, nous recommandons d'utiliser les unités de Refroidissement ciblé.

Affichage

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Affichage

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Affichage

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Affichage

Étagères coulissantes

Les étagères coulissantes offrent un support sûr aux équipements qu'il n'est pas possible de fixer. La conception télescopique facilite l'accès aux équipements.

Affichage

Étagères coulissantes

Les étagères coulissantes offrent un support sûr aux équipements qu'il n'est pas possible de fixer. La conception télescopique facilite l'accès aux équipements.

Affichage

Tiroirs et plateaux

Les plateaux sont conçus pour accueillir un clavier ou un moniteur. Les schémas, la documentation technique, etc., peuvent être rangés dans les tiroirs des baies.

Affichage

Coffrets optiques coulissants

Les coffrets optiques coulissants s'utilisent pour le raccordement et la gestion du mou des fibres optiques dans les baies.

Affichage

Barres de fixation et de mise à la terre pour panneaux de brassage

Les baies Conteg comportent un kit de mise à la terre standard.

Affichage

Barres de mise à la terre

Les baies Conteg comportent un kit de mise à la terre standard.

Affichage

Barres de mise à la terre

Les baies Conteg comportent un kit de mise à la terre standard.

Affichage

Roulettes et pieds

Les baies individuelles Conteg ont une configuration standard comportant des pieds ajustables en hauteur. Les pieds peuvent être remplacés par des roulettes ou des socles.

Affichage

Kit de montage

Le kit de montage sert à fixer l'équipement aux montants verticaux.

Affichage