Monitorování prostředí

RAMOS Optimax

Výška 1U, sleduje až 150 senzorů
Monitorovací zařízení vhodné pro více rozvaděčů, nebo serverovny s výškou 1U dokáže sledovat až 150 senzorů. Dostupné i ve variantě GSM.

Přídáno do poptávky

RAMOS Optimax
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Hlavní monitorovací jednotka Ramos Optimax zajišťuje vzdálený dohled chráněného prostředí v serverovnách pomocí instalovaných senzorů měřících teplotu, vlhkost, detekující narušení prostoru, přítomnost škodlivých plynů či chemikálií nebo jinak potenciálně nebezpečných podmínek.

Toto zařízení vyniká velmi nízkým profilem, ve stojanovém rozvaděči zabírá výšku pouze 1U při horizontálním umístění na lištách, a i přesto dokáže monitorovat až 150 senzorů. RAMOS Optimax může být rozšířen 2 způsoby - buď pomocí základních expandérů BEX (RAMOS-BEX-I8-D10) s maximální celkovou délkou kabelu 10 m v jedné řadě, anebo pomocí standardních expanzních modulů (RAMOS Ultra O16, I8,D64, D128, D192, RMS-ACS-U-RDU).

K dispozici je také provedení monitorovací jednotky RAMOS Optimax GSM s vestavěným 4G modemem a externí anténou. Tato varianta jednotky umožňuje navíc zasílat SMS oznámení nebo komunikovat pomocí GSM sítě. Vestavěný webserver jednotky RAMOS Optimax (GSM) umožňuje pohodlné nastavení, kontrolu a ovládání z jakéhokoliv místa. V případě alarmu je upozornění odesláno e-mailem, nebo přes SMS předem definovaným příjemcům (GSM verze).

RAMOS Optimax může být také integrován do serverové aplikace CONTEG Pro Server pro centrální správu a dohled monitorovaného prostředí. K hlavní monitorovací jednotce je k dispozici široké spektrum příslušenství, jako jsou detektory, čidla, sirény, magnetické dveřní kontakty, rozšiřující moduly apod.

Monitorovací systém RAMOS Optimax je vhodný pro více rozvaděčů/skříní nebo serverovny.



Objednací kód: RAMOS Optimax RAMOS Optimax GSM
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

RAMOS Optimax

Rozměry

44 x 432 x 50 mm (19" x 1RU)

Součást balení

5V DC 3A napájecí zdroj s kabelem, 19“ držáky, křížený kabel pro nastavení a montážní sada

Oznamovací funkce

e-mail, SNMP trapy, SMS a volání v případě GSM verze

Porty pro senzory

Podpora až 150 senzorů (včetně rozšiřující jednotky a virtuálních senzorů)

8x autodetekční inteligentní porty, nastavitelné jako vstup nebo výstup

10x digitální vstupy

10x virtuální senzory pro monitorování hardwaru 3. stran pomocí protokolu Modbus a SNMP (lze licenčně rozšířit na 80)

Kompatibilita

Kompatibilní s rozšiřujícími moduly RAMOS Ultra EXP/ dveřní jednotky RDU prostřednictvím jediného expanzního portu

Provozní teplota

Min. -35 ° C - Max. +70 ° C

Provozní vlhkost

Min. 20% - Max. 80% (bez kondenzace)

Ostatní

Kompatibilní s rozšiřujícími moduly RAMOS Ultra EXP/ dveřní jednotky RDU prostřednictvím jediného expanzního portu

Na expanzní port lze připojit nový adaptér Modbus RTU

1 port pro základní rozšiřující expandér (RAMOS-BEX-I8-D10)

10/100 port pro Ethernet komunikaci

Interní bzučák

Vestavěný webserver

Ke stažení

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,5 MB
Nahráno: 17. 8. 2026
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: RAMOS inteligentní monitorovací systém

Brožura: RAMOS inteligentní monitorovací systém

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,24 MB
Nahráno: 13. 2. 2025
Technický list: RAMOS Optimax

Technický list: RAMOS Optimax

Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
RAMOS-Optimax_GSM_web3

RAMOS-Optimax_GSM_web3

Obrázky
Velikost souboru: 106,2 kB
Nahráno: 17. 2. 2025
RAMOS-Optimax_GSM_web2

RAMOS-Optimax_GSM_web2

Obrázky
Velikost souboru: 147,68 kB
Nahráno: 17. 2. 2025
RAMOS-Optimax_GSM_web

RAMOS-Optimax_GSM_web

Obrázky
Velikost souboru: 98,62 kB
Nahráno: 17. 2. 2025
RAMOS-Optimax

RAMOS-Optimax

Obrázky
Velikost souboru: 110,43 kB
Nahráno: 17. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit