RAMOS Optimax

Senzory pro mapování rozvaděče

Senzory pro kompletní monitorování prostředí v rozvaděčích, kde je možné určit hotspoty a přizpůsobit osazení IT hardwaru, výkon chladicí jednotky apod.

Přídáno do poptávky

Senzory pro mapování rozvaděče
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Senzory pro mapování rozvaděče jsou ideální pro kompletní monitorování prostředí v rozvaděčích. Pomocí senzorů je možné určit hotspoty a přizpůsobit osazení IT hardwaru v rozvaděči nebo výkon chladicí jednotky.

Před-zapojené senzory v jedné kabelové řadě měří ve 3 úrovních. Umožňují sledovat teplotu v horní, střední a dolní části stojanových rozvaděčů vpředu, vzadu, nebo na obou stranách - stejně jako teplotní rozdíl v jednotlivých úrovních (hodnota ? T).

Variantně jsou dostupné i senzory s měřením vlhkosti.

Objednací kódy:
RMS-P-ST3H
RMS-P-ST6
RMS-P-ST6H2
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Senzory pro mapování rozvaděče

Součást balení

1,5 m kabel LAN CAT 5

Porty

RMS-P-ST3H
3x teplota a 1x vlhkost

Montáž na jednu stranu, vpředu, nebo vzadu

RMS-P-ST6
6x teplota (3x vpředu, 3x vzadu a 3x ? vypočítaná)

RMS-P-ST6H2 6x teplota a 2x vlhkost (teplota 3x vpředu, 3x vzadu a 3x ? vypočítaná; vlhkost vpředu a vzadu)

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax

Technický list: RAMOS Optimax

Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
RMS-P-STS3H

RMS-P-STS3H

Obrázky
Velikost souboru: 41,3 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
rack-mapping-sensor

rack-mapping-sensor

Obrázky
Velikost souboru: 231,04 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit