Detektor zaplavení, bodový senzor
Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.
Představení produktu
Detektor zaplavení je schopný detekovat vodu v místě instalace. Disponuje možností LED indikace na samotném zařízení. Maximální připojitelná délka kabelu je 60 m.Objednací kód: RMS-I-DE-04
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Detektor zaplavení, bodové pokrytí |
|---|---|
| Technické informace |
LED indikující stav Schopné detekovat i destilovanou vodu Mikroprocesorem snímané kapacitní měření Automatické rozpoznání zařízení Detektor je napájen z hlavního zařízení Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6 a spojky RMS-I-CON Maximální délka kabelu je 60m Součástí balení: 4,5 m kabel LAN CAT 5 |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství
Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Ultra
Technické listy
Velikost souboru: 2,29 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax
Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus
Technické listy
Velikost souboru: 2,11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025