RAMOS Ultra

Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)

Řízený výstup slouží k ovládání napájení externích zařízení.

Přídáno do poptávky

Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Řízený výstup umožňuje uživateli dálkově ovládat elektrické zařízení přes internet. Sleduje výkonové zatížení a přijímá kontrolní signál, který je odeslán z přístroje. Relé může být ovládáno pomocí zvoleného alarmu na senzoru.



Objednací kód: RMS-I-PWR-NO
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)

Technické informace

4 LED signalizující stav relé, přítomnost napětí, AC napětí a AC napětí naprázdno IEC konektory pro 230VAC/10 A K ovládání je použito napětí +5 V DC z inteligentního portu Maximální zatížení přiložených kabelů je 6 A Automatické rozpoznání zařízení Detektor je napájen z hlavního zařízení Síťový kabel pro připojení sensoru v délce 1,5 m je přiložen Připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT-5/6 Maximální délka připojovacího kabelu je 30 m

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Ultra

Technický list: RAMOS Ultra

Technické listy
Velikost souboru: 2,29 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax

Technický list: RAMOS Optimax

Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus

Technický list: RAMOS Plus

Technické listy
Velikost souboru: 2,11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
RMS-I-PWR-NO_web

RMS-I-PWR-NO_web

Obrázky
Velikost souboru: 125,19 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit