Akustická siréna se zábleskovým světlem
Siréna se zábleskovým světlem slouží jako vizuální a akustický alarm pro obsluhu.
Představení produktu
Siréna se zábleskovým světlem slouží jako vizuální a akustický alarm pro obsluhu. Vydává hlasitost až 100 dB ve vzdálenosti 1 m od zařízení a záblesky jsou v intervalu 400x za minutu.Zařízení má rozsáhlé možnosti nastavení, například vypnutí signalizace nebo po potvrzení přijetí informace.
Objednací kód: RMS-I-AS
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Akustická siréna se zábleskovým světlem |
|---|---|
| Technické informace |
Slouží jako vizuální a akustický alarm pro obsluhu 100 ±3 dB ve vzdálenosti 1m od zařízení Frekvence záblesků je 400x za minutu Zdrojem světla je 8 super svítivých LED světel Rozměry: 72x123x45 mm Automatické rozpoznání zařízení Siréna je napájena z hlavního zařízení Součástí balení: 1,5 m kabel LAN CAT 5 Připojení se provádí pomocí standartního patch kabelu CAT5/6 Maximální připojitelná délka kabelu je 30m |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS Ultra
Technické listy
Velikost souboru: 2,29 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax
Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus
Technické listy
Velikost souboru: 2,11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025