RAMOS Ultra

Prodlužitelný senzor teploty a vlhkosti

Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů, snímá teplotu a vlhkost.

Přídáno do poptávky

Prodlužitelný senzor teploty a vlhkosti
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Hlavní výhody produktu

  • Senzor teploty a vlhkosti v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů snímá teplotu s rozsahem -55 °C až +75 °C a vlhkost s rozsahem 0–100 %.
  • Senzor může být prodloužen až na 300 m za použití síťového kabelu LAN kategorie 5/6.
  • Tento sensor lze připojit pouze k zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax.
  • Objednací kód: RMS-I-STHB
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Senzor teploty a vlhkosti

Součást balení

1,5 m volný kabel LAN CAT 5

Vhodné pro

RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax

Rozsah měření teplotního čerpadla

-55 °C až +75 °C

Rozlišení měření teplotního čerpadla

RAMOS Plus a Optimax série: 0,1°C, RAMOS Ultra série: 0,5°C

Přesnost měření teplotního čerpadla

±0,5°C od -10°C do +75°C

Rozsah měření vlhkostního čerpadla

0 až 100 % relativní vlhkosti

Rozlišení měření vlhkostního čerpadla

1% RH (čtení 0,01% RH)

Přesnost měření vlhkostního čerpadla

Při 25 °C, Min: ±2 % RH, Max: ±5 % RH

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Ultra

Technický list: RAMOS Ultra

Technické listy
Velikost souboru: 2,29 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax

Technický list: RAMOS Optimax

Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus

Technický list: RAMOS Plus

Technické listy
Velikost souboru: 2,11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
RMS-I-STHB

RMS-I-STHB

Obrázky
Velikost souboru: 92,63 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit