RAMOS Ultra

Rozšiřující modul RAMOS Ultra-EX-I8

Expandér umožňující snadné přidání 8 inteligentních portů v monitorovacím řešení RAMOS Ultra, RAMOS ACS a RAMOS Optimax.

Přídáno do poptávky

Rozšiřující modul RAMOS Ultra-EX-I8
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

RAMOS ULTRA-EX-I8 je rozšiřující modul s 8 inteligentními porty pro příslušenství. Lze ho připojit ke všem rozšiřujícím portům umístěných na předním panelu základních jednotek RAMOS ULTRA, RAMOS ULTRA ACS nebo RAMOS Optimax. Jsou připojeny pomocí standardního LAN kabelu CAT5.

Expandér může být také propojen pomocí portů E-Out/E-In na jiných expandérech. Pro expanzi lze použít kabel s maximální délkou 300 m mezi jednotlivými jednotkami.

Kompatibilní se standardními rozšiřujícími porty E* RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS a portem EXP/MOD RAMOS Optimax.

Dvojice LED diod pro každý port indikuje stav připojených zařízeních na všech 8 inteligentních portech.

Objednací kód: RAMOS Ultra-EX-I8

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Rozšiřující modul RAMOS Ultra-EX-I8

Rozměry

46 x 216 x 138 mm

Součást balení

Zdroj napájení 7,5 VDC s výměnným kabelem, držáky a šrouby

Porty

2 rozšiřující porty (připojení přes LAN kabely)

8 inteligentních portů pro příslušenství

LED Indikátor

Napájení, aktivita, 8x stav a 8x připojení příslušenství

Provozní prostředí

Teplota: min. -35 °C – max. +55 °C

Vlhkost: min. 20 % – max. 80 % (nekondenzující)

Vhodné pro

RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Optimax

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Ultra

Technický list: RAMOS Ultra

Technické listy
Velikost souboru: 2,29 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax

Technický list: RAMOS Optimax

Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-3

RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-3

Obrázky
Velikost souboru: 121,2 kB
Nahráno: 5. 6. 2026
RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-2

RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-2

Obrázky
Velikost souboru: 169,73 kB
Nahráno: 5. 6. 2026
RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-0

RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-0

Obrázky
Velikost souboru: 165,48 kB
Nahráno: 5. 6. 2026
RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-1

RAMOS-Ultra-EX-I8_CONTEG-1

Obrázky
Velikost souboru: 93,72 kB
Nahráno: 5. 6. 2026
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit