Senzor proudění vzduchu
Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.
Představení produktu
Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče. Čidlo funguje na principu diferenčního měření, kdy se porovnává odpor vnějšího a vnitřního termistoru.Objednací kód: RMS-I-AF
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Senzor proudění vzduchu |
|---|---|
| Technické informace |
Čidlo je možné propojit s alarmovou reakcí Automatické rozpoznání senzoru Měření pomocí termistoru (diferenční měření) Čidlo je napájeno z hlavního zařízení Připojení se provádí pomocí standartního patch kabelu CAT5/6 Maximální připojitelná délka kabelu je 30 m Součástí balení: 1,5 m kabel LAN CAT 5 |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS Ultra
Technické listy
Velikost souboru: 2,29 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax
Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus
Technické listy
Velikost souboru: 2,11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025