Programovatelný displej se snímačem teploty
Displej zobrazuje až 8 parametrů z jakéhokoli inteligentního, nebo virtuálního senzoru, navíc měří 1 teplotu.
Představení produktu
Displej lze naprogramovat tak, aby zobrazoval data z jakéhokoli inteligentního, nebo virtuálního senzoru a zobrazil až 8 parametrů. Disponuje LED indikátory, které upozorňují na stav senzoru, což se následně projeví i na samotné obrazovce v podobě kritického, nebo varovného oznámení. Senzorový displej je napájen z inteligentního portu a současně měří 1 teplotu.Montáž se provádí na dveře stojanového rozvaděče, na stěnu v místnosti, nebo uličky datového centra.
Displej se snímačem teploty se připojuje k hlavní monitorovací jednotce RAMOS Optimax nebo RAMOS Plus.
Objednací kód: RMS-P-ST-DSPL
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Programovatelný displej se snímačem teploty |
|---|---|
| Napájení (V/f/Hz) |
5V přes inteligentní port |
| Součást balení |
1,5 m kabel LAN CAT 5 |
| Vhodné pro |
RAMOS Plus nebo RAMOS Optimax |
| Spotřeba |
45mA, 0.22W |
| Display |
rvale zobrazovaná zabudovaná teplota Modré podsvícení Zobrazení až 8 senzorů ve standardním rotačním seznamu, nakonfigurovány přes webovou aplikaci CONTEG Pro Server 2x LED indikátor (ORANŽOVÁ – Varování a ČERVENÁ – Kritický) Zobrazení stavu senzoru (varování, nebo kritický stav) Zobrazení senzorových jednotek: ° C, ° F,% rh,%, V, (m) A, (k) W, (k) Wh Zobrazí IP adresu hlavního zařízení ihned po připojení Zobrazení stavu elektronických klik (otevřeno/zavřeno) |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS Optimax
Technické listy
Velikost souboru: 2,21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025