19" ropojovací panely modulu Keystone
Patch panely se uchycují na 19" vertikální lišty a umožňují zakončení datových nebo telefonních kabelů na různé typy modulů.
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Propojovací panely modulu Keystone |
|---|---|
| Technické informace |
Patch panely pro moduly typu KEYSTONE – PP-01, PP-02 a PP-03 Užívají se pro instalaci modulů typu KEYSTONE v rozvaděči (nejsou součástí dodávky) Výška 1U, 2U a 3U Možnost instalace až 16 modulů typu KEYSTONE na výšku 1U Barevné provedení – prášková barva RAL 9005 Pro instalaci modulů nutné adaptéry DP-KEY |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče
Technické listy
Velikost souboru: 6,53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025