Stojanové rozvaděče

19" pevné police s nosností 60 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Přídáno do poptávky

19" pevné police s nosností 60 kg
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání a k dispozici jsou v barevném provedení RAL 9005
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Pevné police s nosností 60 kg

Technické informace

Pevné police - DP-PO

Vyrobeny z 2 mm plechu Možnost použití zadních podpěr Nosnost max. 60 kg (v případě montáže pouze na přední pár lišt); nosnost až 60 kg při užití zadních podpěr K dispozici v hloubkách: 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750 a 850 mm

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technické listy
Velikost souboru: 6,53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
supporting-brackets_DP-PO-PD

supporting-brackets_DP-PO-PD

Obrázky
Velikost souboru: 34,47 kB
Nahráno: 12. 6. 2025
shelves_DP-PT_DP--PO

shelves_DP-PT_DP--PO

Obrázky
Velikost souboru: 140,4 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
shelf_DP-PO

shelf_DP-PO

Obrázky
Velikost souboru: 14,98 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit