Monitorování prostředí

RAMOS Plus

Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.

Přídáno do poptávky

RAMOS Plus
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Hlavní monitorovací jednotka RAMOS Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS, konstruovaný pro použití v IT stojanových rozvaděčích a také ve venkovních rozvaděčových skříní. Zařízení je dostupné ve dvou verzích, jako standardní nebo GSM varianta s vestavěným GSM modemem a externí anténou. Tato varianta jednotky umožňuje navíc zasílat SMS oznámení nebo komunikovat pomocí GSM sítě. Vestavěný webserver jednotky RAMOS Plus (GSM) umožňuje pohodlné nastavení, kontrolu a ovládání z jakéhokoliv místa. V případě alarmu je upozornění odesláno e-mailem nebo přes SMS předem definovaným příjemcům.

Disponuje 4 autodetekčními inteligentními porty, na které je možné napojit široká škála inteligentních senzorů (sledování teploty, vlhkosti, úniku vody, přístupy, ovládat relé, detekovat střídavého napětí a měření DC napětí…). Senzory umožňují integrovat sběr dat a prezentovat je v grafech, kde mohou zobrazit trendy ve změnách teplot a vlhkosti. Jsou podporovány kompletní funkce vzdálené správy, včetně zabezpečeného protokolu SNMP v3.

Zařízení dále podporuje Modbus TCP a RADIUS. RAMOS Plus může být také integrován do serverové aplikace CONTEG Pro Server pro centrální správu a dohled monitorovaného prostředí.

Objednací kód: RAMOS Plus a RAMOS Plus GSM
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

RAMOS Plus

Rozměry

115 x 64 x 32 mm

Napájení (V/f/Hz)

5 V DC

Hmotnost (kg)

0,3

Součást balení

RAMOS Plus - 5 V DC napájecí zdroj s kabelem, montážní držáky, 1,5 m křížený kabel pro nastavení, montážní sada a instalační CD RAMOS Plus GSM - 5 V DC napájecí zdroj s kabelem, montážní držáky, 1,5 m křížený kabel pro nastavení, GSM anténu s 3 m dlouhým kabelem, SMA konektorem, montážní sada a instalační CD

Střední doba mezi poruchami

1’400’000 hodin

Provozní teplota

Min. -35° C – Max. 80° C

Provozní vlhkost

Min. 20% – Max. 80% (Nekondenzující)

Ke stažení

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,5 MB
Nahráno: 17. 8. 2026
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: RAMOS inteligentní monitorovací systém

Brožura: RAMOS inteligentní monitorovací systém

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,24 MB
Nahráno: 13. 2. 2025
Manuál notifikací: RAMOS Plus

Manuál notifikací: RAMOS Plus

Návody
Velikost souboru: 2,49 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Úvodní manuál: RAMOS Plus

Úvodní manuál: RAMOS Plus

Návody
Velikost souboru: 2,35 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus

Technický list: RAMOS Plus

Technické listy
Velikost souboru: 2,11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025

Firmware H7: spplus_h7-1.0.6086

Software
Velikost souboru: 4,18 MB
Nahráno: 8. 3. 2025
Jazykové verze: 
RAMOS-Plus

RAMOS-Plus

Obrázky
Velikost souboru: 205,45 kB
Nahráno: 17. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit