Stojanové rozvaděče

19" výsuvné police s nosností 25 kg

Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Přídáno do poptávky

19" výsuvné police s nosností 25 kg
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání a k dispozici jsou v barevném provedení RAL 9005.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Výsuvné police s nosností 25 kg

Technické informace

Výsuvné police - DP-PO-V

Vyrobeny z 1,5 mm plechu Výška 1U 1 pár teleskopických lišt Zadní podpěry součástí dodávky Nosnost max. 25 kg (rovnoměrné zatížení); nosnost se snižuje na 25% uvedené hodnoty v případě uchycení police pouze na přední pár lišt K dispozici v hloubkách: 250, 350, 450, 550, 650 a 750 mm

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technické listy
Velikost souboru: 6,53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-PO-250V

DP-PO-250V

Obrázky
Velikost souboru: 19,01 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit