Řízení toku vzduchu

19" průchozí panel s kartáčem

Umožňuje vedení kabelu zpředu dozadu přes volné pozice v rozvaděči a pomáhá minimalizovat průchod vzduchu.

Přídáno do poptávky

19" průchozí panel s kartáčem
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Volitelné možnosti:
s kartáčem na jedné straně použitelné pro 19" otvory 2U u lišt typu A , 2 ks (objednací kód: DP-BP-04)
s kartáčem (objednací kód: DP-BP-03)
s kartáčem, dělený (objednací kód: DP-BO-03-D)
s kartáčem a kabelovým managementem - průchozí panel s kartáčem a kabelovým managementem (lišta pro vedení kabelů vzadu a dvě kabelová oka 40 x 50 mm po stranách (objednací kód: DP-BP-02)
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

19" průchozí panel s kartáčem

Výška (U)
1
Barevné provedení

prášková barva RAL 9005

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Produkty řízení toku vzduchu

Technický list: Produkty řízení toku vzduchu

Technické listy
Velikost souboru: 1,28 MB
Nahráno: 12. 2. 2025
DP-BP-04

DP-BP-04

Obrázky
Velikost souboru: 83,71 kB
Nahráno: 12. 2. 2025
DP-BP-03-D

DP-BP-03-D

Obrázky
Velikost souboru: 160,15 kB
Nahráno: 12. 2. 2025
DP-BP-03

DP-BP-03

Obrázky
Velikost souboru: 141,15 kB
Nahráno: 12. 2. 2025
DP-BP-02_foto

DP-BP-02_foto

Obrázky
Velikost souboru: 34,26 kB
Nahráno: 12. 2. 2025
DP-BP-02

DP-BP-02

Obrázky
Velikost souboru: 168,68 kB
Nahráno: 12. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit