Vedení optické kabeláže

Komponenty systému OptiWay šíře 300 mm

Systém pro bezpečné ukládání a vedení optických kabelů a patch cordů k datovým rozvaděčům a otevřeným rámům.

Přídáno do poptávky

Komponenty systému OptiWay šíře 300 mm
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Systém Optiway definuje bezpečné poloměry uložených kabelů. Systém je plně škálovatelný a konfigurovatelný pro možnost volby libovolných tras. Komponenty šířky 300 mm lze kombinovat a upravit i na šířku 160 mm.

Hlavní výhody produktu

  • Rychlá a snadná instalace
  • Nejsou potřeba žádné speciální nástroje
  • Vysoce kvalitní materiál
  • Maximální modularita
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Komponenty systému Optiway šíře 300 mm

Technické informace

Plně modulární, škálovatelný systém Ochrana poloměru ohybu Bezhalogenový materiál PC-ABS splňující UL 94 V-0 Instalace na podpěry na rozvaděčích, zavěšením na strop nebo jejich kombinace Víceúrovňová instalace Odlišení vedení kabeláže barevnou lištou Možnost zakrytování celé trasy kabelů až na úroveň horního krytu rozvaděče

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: Komplexní řešení pro datová centra

Brožura: Komplexní řešení pro datová centra

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 2,94 MB
Nahráno: 18. 10. 2025
Brožura: Mini a Micro datová centra

Brožura: Mini a Micro datová centra

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,95 MB
Nahráno: 16. 10. 2025
Technický list: OptiWay

Technický list: OptiWay

Technické listy
Velikost souboru: 1,06 MB
Nahráno: 21. 2. 2025
OPW-3016RD-YL-WEB

OPW-3016RD-YL-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 130,94 kB
Nahráno: 21. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit