Stojanové rozvaděče

Pevné police s nosností 100 kg

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.

Přídáno do objednávky

Pevné police s nosností 100 kg
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Pevné police představují základní variantu pro uložení zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání a k dispozici jsou v barevném provedení RAL 9005.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Pevné police vysokozátěžové s nosností 100 kg

Technické informace

Ukládací vysokozátěžové police – DP-PZ

Vyrobeny z 2 mm plechu, zespoda vyztuženy 2 lištami
4 podpěry pro montáž do 19"" vertikálních lišt
Nosnost max. 100 kg (rovnoměrné zatížení)
K dispozici v hloubkách: 450, 550, 650, 750 a 850 mm

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 27. 3. 2025
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technické listy
Velikost souboru: 6.53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-PZ_in_frame

DP-PZ_in_frame

Obrázky
Velikost souboru: 53.72 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit