Nástěnné a SOHO rozvaděče
Díky svým minimálním rozměrům jsou tyto rozvaděče vhodné pro umístění v malých kancelářích a domácnostech. Nabízíme je v základní úrovni s přístupem k uložené technice předními dveřmi, u některých typů díky dělené konstrukci i zezadu, další typy jsou navíc vybaveny odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi. V nabídce CONTEG naleznete také rozvaděče, které lze instalovat přímo do stěny, což z nich dělá velmi estetické řešení pro domácí sítě.

PREMIUM RUN
Rozšířený přístup předními dveřmi a odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi z boku, nosnost 60 kg, výška od 6U až do 21U.
Zobrazit
PREMIUM Split RUD
Nejvyšší možná úroveň přístupu předními dveřmi, odnímatelnými uzamytelnými bočnicemi z boku a také zezadu, nosnost 50 kg, výška od 6U do 18U.
Zobrazit
iSEVEN RQN
Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran. Nosnost až 50 kg.
Zobrazit
iSEVEN REN
Přístup předními dveřmi, nově rozvaděč disponuje zadním panelem s kabelovým prostupem, nosnost 50 kg, výška od 6U do 15U.
Zobrazit
SOHO In-Wall ACP
SOHO nástěnné rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích.
Zobrazit
SOHO On-Wall ACP
19" On-Wall SOHO ACP rozvaděče jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům. V porovnání s nimi nabízejí estetičtější provedení.
Zobrazit
MiniNET
Speciální design a konstrukce z termoplastu jsou dokonale přizpůsobeny tak rozmanitému prostředí, jako jsou obchody, pobočky bank, průmyslová prostředí atd. Ideální volba pro jakoukoli malou instalaci hlasových/datových služeb, DSL telefonie, internetu nebo videokonferencí, kompatibilní s bezdrátovou technologií.
Zobrazit
SOHO Mini REH 10"
SOHO nástěnné rozvaděče řady REH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků.
Zobrazit
Nástěnný optický rozvaděč
Nástěnné optické rozvaděče se používají k zakončení optických vláken mimo 19" rozvaděč.
Zobrazit
19“ WME-X – nerez ocel
Rozvaděčová skříň vhodná pro aplikace s vyššími nároky odolnosti proti povětrnostním vlivům a okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí velkou výhodu, kterou je vysoká tuhost skříně.
Zobrazit
19“ WME-O – nerez s UV ochranou
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
Zobrazit