Skříně pro montáž na stěnu

WME-O

Nerez ocel + UV ochrana
S venkovní povrchovou úpravou – ideální pro venkovní instalace. Lze kombinovat např. se střechou proti dešti.

Přídáno do poptávky

WME-O
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Kompaktní, jednodvéřové rozvaděčové skříně WME-O z nerezové oceli s povrchovou úpravou odolnou vůči UV záření jsou ideální pro venkovní instalace, lze je kombinovat např. se střechou proti dešti. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design. Do venkovních rozvaděčových skříní WME-O nabízíme chlazení a topení, které zajistí příznivou vnitřní teplotu pro uložené zařízení uvnitř skříně. Doporučíme nejvhodnější typ ventilátoru, zhotovíme na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do venkovní skříně.

Hlavní výhody produktu

  • Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem od výšky 1 000 mm.
  • Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
  • Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
  • Montážní deska se značeným rastrem 50x50 mm
  • Příslušenství pro montáž na stěnu
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

19“ WME-O – nerez s UV ochranou

Bestseller

Na vyžádání nerez ocel 1.4301

Mechanická odolnost

IK10 dle IEC 62262

Povrchová úprava

Polyesterový práškový lak s UV ochranou

Boční panely

Pro vnitřní aplikace, s vyšší nároky na odolnost vůči prostředí, můžete vybírat z řady inTEG WME-X.

Použitý maiteriál

Materiál skříň: Nerez ocel Materiál montážní deska: Žárově pozinkovaný ocelový plech

Stupeň krytí

IP66 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Barevné provedení

RAL 7035 pro venkovní použití

Poznámka

Dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství.

Citace

Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring. Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.

Citace2

WME-O19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Více zde >>

Ke stažení

Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21,82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Brožura: Venkovní skříně

Brožura: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Technický list: WME-O

Technický list: WME-O

Technické listy
Velikost souboru: 857,99 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-O-060604_main-opened

WME-O-060604_main-opened

Obrázky
Velikost souboru: 166,28 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-O-060604_main-WEB

WME-O-060604_main-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 63,64 kB
Nahráno: 25. 2. 2025
WME-O-060604_back-opened-WEB

WME-O-060604_back-opened-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 68,21 kB
Nahráno: 25. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit