Nástěnné a SOHO rozvaděče

PREMIUM Split RUD

Nejvyšší možná úroveň přístupu předními dveřmi, odnímatelnými uzamytelnými bočnicemi z boku a také zezadu, nosnost 50 kg, výška od 6U do 18U.

Přídáno do poptávky

PREMIUM Split RUD
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Nástěnné rozvaděče 19" PREMIUM Split RUD jsou navrženy k instalaci na stěnu s rozšířenýmpřístupem.

Hlavní výhody produktu

  • Navrženy s vynikající pevností
  • Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu, zezadu i z boku
  • Uzamykatelné boční panely
  • Uzamykatelná zadní sekce
  • Dělená konstrukce
  • Nosnost až 50 kg
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

PREMIUM Split RUD

Výška (U)
15, 6, 9, 12, 18
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
800, 500
Nosnost (kg)

Standard 50 (rovnoměrné zatížení)

Stupeň krytí

Standard IP30

Barevné provedení

Prášková barva RAL 7035

Standartní konfigurace

1 pár posuvných 19"" vertikálních lišt 2 odnímatelné bočnice se zámkem 1 dveře se zámkem a bezpečnostním kaleným sklem (EN 12150-1) GND/ zemnící sada

Ke stažení

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,5 MB
Nahráno: 17. 8. 2026
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Návod k montáži: Vrtací šablona pro REN, RUN a RUD

Návod k montáži: Vrtací šablona pro REN, RUN a RUD

Návody
Velikost souboru: 13,81 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Technický list: PREMIUM Split RUD

Technický list: PREMIUM Split RUD

Technické listy
Velikost souboru: 862,46 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB

PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-right-back2021-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 275,69 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB

PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-main2021x-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 130,08 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB

PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-inside-extrusions2021-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 365,33 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB

PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-front-right2021-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 135,27 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB

PREMIUM-Split-RUD-09-60_50-back-left-open2021-WEB

Obrázky
Velikost souboru: 152,65 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit