PREMIUM RUN
Rozšířený přístup předními dveřmi a odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi z boku, nosnost 60 kg, výška od 6U až do 21U.
Představení produktu
Nástěnné rozvaděče řady PREMIUM RUN (19") jsou univerzální rozvaděče pro libovolné použití pro pokrytí dané oblasti. Nabízejí vysokou úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi a díky vybavení odnímatelnými uzamykatelnými bočnicemi i z boku. Rozvaděč má nedělenou konstrukci, čímž se liší od nástěnného rozvaděče řady RUD.Hlavní výhody produktu
- Vynikající pevnost
- Volný přístup k instalovaným zařízením zepředu i z boku
- Uzamykatelné boční panely
- Nosnost až 60 kg
- Až do velikosti 21U
Informace
Popis
| Produktová řada název |
PREMIUM RUN |
|---|---|
| Výška (U) |
15, 21, 6, 9, 12, 18
|
| Šířka (mm) |
600
|
| Hloubka (mm) |
600, 400, 500
|
| Nosnost (kg) |
60 při rovnoměrném zatížení |
| Stupeň krytí |
Standard IP30 |
| Barevné provedení |
Prášková barva RAL 7035 |
| Standartní konfigurace |
1 pár posuvných 19" vertikálních lišt (druhý pár na vyžádání)2 odnímatelné bočnice se zámkem1 dveře se zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)GND/ zemnící sada |
Ke stažení
Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,5 MB
Nahráno: 17. 8. 2026
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Návod k montáži: Vrtací šablona pro REN, RUN a RUD
Návody
Velikost souboru: 13,81 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Technický list: PREMIUM RUN
Technické listy
Velikost souboru: 677,82 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Premium-RUN-15-60_60-listy-zadni-WEB
Obrázky
Velikost souboru: 60,83 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Premium-RUN_12_60_60-right-back-WEB
Obrázky
Velikost souboru: 152,57 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Premium-RUN_12_60_60-inside-extrusions-WEB
Obrázky
Velikost souboru: 404,63 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Premium-RUN_12_60_60-front-right-WEB
Obrázky
Velikost souboru: 154,88 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Premium-RUN_9U_60_60-right-back2021-WEB
Obrázky
Velikost souboru: 134,78 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Premium-RUN_9U_60_60-inside-extrusions2021-WEB
Obrázky
Velikost souboru: 388,57 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Premium-RUN_9U_60_60-front-right2021-WEB
Obrázky
Velikost souboru: 135,78 kB
Nahráno: 11. 2. 2025