WME-X
Představení produktu
Kompaktní rozvaděčové skříně WME-X z nerezové oceli jsou vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně.Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.
Hlavní výhody produktu
- Produktová řada WME-X je uvedena na seznamu UL.
- Jednodveřová/ dvoudveřová rozvaděčová skříň. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem.
- Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
- Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
- Montážní deska se značeným rastrem 50x50
- Příslušenství pro montáž na stěnu
Informace
Popis
| Produktová řada název |
WME-X – nerez ocel |
|---|---|
| Mechanická odolnost |
IK10 dle IEC 62262 |
| Povrchová úprava |
Jemně zbroušený povrch |
| Použití |
Vnitřní a venkovní prostředí |
| Použitý maiteriál |
Skříň - Nerez ocel 1.4301 (AISI 304),na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) Montážní deska - Žárově pozinkovaný ocelový plech |
| Stupeň krytí |
IP66 jednodveřové provedení / IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
| Poznámka |
Na vyžádání zhotovujeme i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní WME-X. Cena celonerezové rozvaděčové skříně od 5 000 Kč bez DPH. Pro venkovní řešení můžete vybírat z řad outTEG WME-O. |
| Citace |
WME-X19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Více zde >> |
| Možnost modifikace |
dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství. Více zde >> https://www.conteg.cz/clanek/modifikacni-sluzby |
Ke stažení
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně
Technický list: WME-X