| CONTEG

CoolTeg Plus DX

L'unité de refrodissement CoolTeg Plus DX avec le compresseur extérieur Mitsubishi est un système très efficace particulièrement adapté pour les salles de serveurs jusqu'à 100kW.

Outre les ventilateurs et composants de régulation, les unités intérieures CoolTeg Plus DX, comprennent un système d‘évaporation très efficace du gaz réfrigérant R410A. Chaque unité intérieure doit être connectée avec des tuyaux du réfrigérant jusqu’àu compresseur extérieur Mitsubishi.. Le système bibloc sera alors à même d'assurer son propre contrôle. Les groupes extérieurs MHI sont équipés de compresseurs à régulation de fréquence, de vannes de détente électroniques et d'autres composants. Ils sont disponibles en trois puissances – 7kW; 12 kW et 18 kW.

Dans nos unités de climatisation CoolTeg Plus, nous utilisons une combinaison de technologies les plus récentes et réalisation des contrôles de précision basés sur notre expérience et les réactions des centres de données partout dans le monde. Les ventilateurs, les échangeurs de chaleur et les organes de contrôle sont de plus en plus avancés, nous avons modifié nos produits afin de nous assurer que nos clients obtiennent les meilleurs résultats et les dernières fonctionnalités.

Nous avons commencé la fabrication d‘une nouvelle génération d’unité de CoolTeg Plus avec des ventilateurs à haut rendement énergétique qui utilisent la technologie EC ainsi q‘une haute efficacité des échangeurs de chaleur en cuivre-aluminium. Nous pouvons maintenant mesurer l'humidité et la température dans les deux zones froides et chaudes. La prise d'air de l'appareil et les zones d'expansion ont également été agrandies afin d‘assurer une distribution parfaite de l'air.

La principale différence et la plus notable est dans la partie de commande de l'appareil.


Nous utilisons désormais un nouveau contrôleur avec le logiciel avancé Conteg ainsi qu'un nouvel écran tactile résistif avec un affichage graphique de 4.3“ avec 65.000 couleurs qui correspond à la plus récente technologie. Cet écran peut être utilisé pour toutes les unités CoolTeg dans un Datacenter - jusqu'à 16 unités avec une distance maximale de 500m. La communication via le protocole TCP/IP et serveur web intégré est standard, et le contrôle à distance est possible à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet.

Les unités de climatisation intérieures CoolTeg Plus DX peuvent être utilisées avec les compresseurs extérieurs Mitsubishi Electric.

CoolTeg Plus fait partie de la nouvelle génération de solutions de refroidissement ciblées Conteg, pour tous les projets de Datacenters modernes.

Les performances du système de refroidissement sont limitées par la distance entre les unités intérieures et extérieures (75 m max., voir documentation technique détaillée) et leur différence de niveau. Le fonctionnement du refroidissement est garanti pour des températures comprises entre -15 to +46 ° C. Pour les températures plus basses, il est nécessaire d'installer des accessoires spéciaux (par exemple le kit hiver).

Utilisée conjointement avec le groupe MHI extérieur, l'unité CoolTeg DX constitue un système à haute efficacité livré avec un réfrigérant écologique qui s'avère particulièrement adapté aux salles serveurs d'une puissance totale de 100 kW maximum. En cas de besoin d'une capacité de refroidissement supérieure, les systèmes à eau sont plus efficaces.

La capacité de refroidissement de chaque unité peut être modifiée, selon les besoins, en changeant la vitesse du compresseur, l'ouverture de la soupape de détente électronique ou en modifiant la vitesse des ventilateurs de l'unité intérieure et extérieure. S'il est nécessaire de réduire l'humidité relative au niveau du point de consigne, l'unité répondra automatiquement en diminuant le flux d'air et en augmentant la puissance du refroidissement. Lorsqu'il est nécessaire de réduire l'humidité relative au niveau du point de consigne, l'unité répondra automatiquement en diminuant le flux d'air et en augmentant la puissance du refroidissement.

Les unités CoolTeg Plus DX délivrent des performances de haute qualité tout en réduisant votre consommation annuelle d'énergie plus efficacement que tout autre unité d'extension directe disponible à ce jour sur le marché.


Paramètre Valeur
CoolTeg Plus
  • Largeur 300 mm, profondeur 1000 mm ou 1200 mm, hauteur à partir de 42 U (1978 mm) 48 U (2245 mm)
  • 5 ventilateurs radiaux avec moteurs EC haute performance
  • Une unité intérieure doit être reliée au compresseur extérieur Mitsubishi Electric
  • La capacité de refroidissement dépend de l'unité extérieure (7 kW, 12 kW ou 18 kW) (température de reprise d'air de 45°C et SHR = 100%; température ambiante 35 ° C).
  • L‘alimentation électrique de l'unité intérieure est 230V/50Hz , pour l'unité extérieure voir les informations techniques détaillées. L'unité intérieure peut être alimentée par l'unité extérieure ou séparément
  • La capacité de refroidissement instantanée est ajustée en modifiant la vitesse du compresseur, des ventilateurs intérieurs et extérieurs afin de maintenir la température des points de réglage.
  • La capacité de refroidissement minimale est d'environ 30% de la capacité nominale. A long terme, la charge thermique doit atteindre au moins 50% de la capacité nominale de refroidissement déterminée par l'unité extérieure.
  • Communication via écran tactiles couleur de 4,3" ou par les connecteurs E / S numériques.
  • Affichage avec serveur web intégré permet de contrôler jusqu'à 16 unités dans un groupe avec des fonctions avancées (unité de secours, le démarrage de la surcharge, etc)
  • Le protocole TCP / IP est en standard et d‘autres protocoles (Bacnet, Modbus, etc) sont disponibles sur demande
  • Logiciel de téléchargement intégré et extraction des données via une clé USB
Connectée avec AC-DX-PUHZ-ZRP125
  • Capacité net de refroidissement de 7 kW.
  • Le débit d’air nominal de l‘unité est de 2100 m3/h à une consommation de 150 W.
  • Alimentation de l'unité du compresseur extérieur monophasée 230V/50Hz en standard, mais des unités triphasées sont également disponibles (3x400V/50Hz) sur demande.
  • Les tuyaux de raccordement R410A sont de dimension standard (10/16 mm)
Connectée avec AC-DX-PUHZ-ZRP125
  • Capacité net de refroidissement de 12 kW.
  • Le débit d’air nominal de l‘unité est de 2500 m3/h à une consommation de 250 W.(Débit d’air maximum 3800m3/h.
  • Alimentation de l'unité du compresseur extérieur monophasée 230V/50Hz en standard, mais des unités triphasées sont également disponibles (3x400V/50Hz) sur demande.
  • Les tuyaux de raccordement R410A sont de dimension standard (10/22 mm).
Connectée avec AC-DX-PUHZ-ZRP200
  • Capacité net de refroidissement de 18 kW.
  • Le débit d’air nominal de l‘unité est de 3800 m3/h à une consommation de 770 W.
  • Alimentation de l'unité de compresseur extérieur triphasée (3x400V/50Hz).
  • Les tuyaux de raccordement R410A sont de dimension standard (10/22 mm).

CoolTeg Plus DX

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions en CZ ru
Image

CoolTeg Plus DX

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 121 kB

Image

CoolTeg Plus DX

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpg

Taille du fichier: 90 kB

Image

CoolTeg Plus DX

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg

Taille du fichier: 117 kB

Image

CoolTeg Plus DX

CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpg

Taille du fichier: 86 kB