CoolSpot WM-DX montage latéral
CoolSpot WM-DX s'installe sur les côtés des baies, en remplacement d'un panneau latéral et s'avère particulièrement utile en cas d'espace insuffisant au-dessus de la baie.
Les unités CoolSpot DX comportent un circuit réfrigérant complet avec compresseur, évaporateur, condenseur et tous les éléments et les systèmes de commande nécessaires. Ce système de conditionnement d'air est conçu pour fournir une puissance de refroidissement allant jusqu'à 6 kW pour une baie individuelle. Les unités CoolSpot DX sont conçues comme un système de refroidissement d'utilisation facile de type Plug & Play, nécessitant uniquement une alimentation électrique et une évacuation de la condensation. La puissance de refroidissement de l'unité de conditionnement d'air est commandée par un contrôleur EMB doté d'un afficheur simple pour maintenir la température de consigne à l'intérieur de la baie Conteg.
L'unité CoolSpot DX de Conteg est une solution autonome à détente directe dotée d'un compresseur alternatif à l'intérieur, ce qui signifie qu'aucune plomberie ni aucune tuyauterie supplémentaire ne sont nécessaires. La condensation en sortie est réduite grâce à un dissipateur de condensation (versions 1,4 kW et supérieures) et la sécurité est garantie par un triple système de protection contre la condensation. Cela veut dire que la condensation normalement associée aux systèmes de conditionnement d'air est réduite ou éliminée, permettant ainsi une totale souplesse de déploiement. La conception spéciale du serpentin réfrigérant permet un fonctionnement parfait sans aucun filtre à air, ce qui réduit les coûts de maintenance.
Les unités CoolSpot DX sont équipées en standard de tableaux de commande électroniques, ce qui permet un contrôle plus efficace du conditionneur d'air par rapport à l'utilisation de composants électromécaniques standards. Le tableau de commande électronique garantit que les unités de conditionnement d'air Conteg fonctionnent avec une efficacité optimale et ne sur-refroidissent pas la baie.
En cas d'installation de ces unités dans des espaces clos, assurez-vous toujours que la pièce soit suffisamment grande et dispose d'une ventilation adaptée, de façon à respecter les conditions de fonctionnement liées à l'environnement (jusqu'à 55°C).
Les unités de refroidissement CoolSpot s'intègrent facilement au système de surveillance RAMOS pour transmettre à distance une notification de la température à l'intérieur de la baie.
Les unités CoolSpot DX à montage latéral s'installent à la place des panneaux latéraux des baies, supprimant de ce fait toute limitation relative à l'espace disponible au-dessus des baies. Ces unités de refroidissement sont compatibles avec les baies individuelles suivantes : cabling PREMIUM RDF, serveurs PREMIUM RSF.
Les unités CoolSpot WM à montage latéral conviennent parfaitement en cas d'espace libre insuffisant pour installer une solution à montage sur le toit. Les unités CoolSpot WM à montage latéral sont disponibles pour des puissances allant de 1,1 à 3,0 kW par unité de refroidissement. Jusqu'à deux unités de refroidissement CoolSpot WM peuvent être montées sur une baie pour en accroître la capacité ou pour créer de la redondance (équilibrage du cycle de service en option).
En cas d'installation de ces unités dans des espaces clos, assurez-vous toujours que la pièce soit suffisamment grande et dispose d'une ventilation adaptée de façon à respecter les conditions de fonctionnement liées à l'environnement (jusqu'à 55°C).
Les unités de conditionnement d'air CoolSpot WM à montage latéral utilisent la même technologie de refroidissement (détente directe) que les solutions à montage sur le toit. La conception révolutionnaire de ces unités permet de se passer de filtres, permettant ainsi de réduire les coûts de maintenance. Toutes les unités de conditionnement d'air CoolSpot WM sont équipées de tableaux de commande électroniques standards afin de garantir le maintien précis de la température requise. Les unités CoolSpot WM peuvent être facilement utilisées avec RAMOS pour déclencher des alertes à distance si la température à l'intérieur de la baie dépasse les seuils définis par l'utilisateur.
- Puissance des unités de refroidissement : 1,1-3 kW
- Conception compacte - les tuyauteries de distribution de réfrigérant ne sont pas nécessaires
- Le système d'évaporation de la condensation (en standard sur les unités de 1,4 kW et supérieures) élimine le besoin d'un dispositif d'évacuation
- La surface de l'échangeur de chaleur a été spécialement traitée afin de fournir la meilleure résistance possible au colmatage, ce qui permet à l'unité de fonctionner à plein régime même quand la température ambiante atteint 55 °C
- Le système de refroidissement a été conçu pour fonctionner sans filtres, réduisant ainsi les coûts de maintenance
- L'unité de refroidissement est simple à contrôler, permettant ainsi un réglage facile de la température à l'intérieur de la baie
- Le tableau de commande électronique garantit un contrôle précis de l'unité de refroidissement afin d'obtenir les conditions d'ambiance requises dans la baie
- Ce type de solution de refroidissement peut être installée facilement, même pour des baies ROF déjà en place (adaptation possible) - Le panneau latéral est remplacé par le système de conditionnement d'air à l'installation ; des panneaux obturateurs seront également montés. Il est nécessaire de respecter les conditions de l'indice de protection IP54.
Unités CoolSpot DX à montage latéralAC-WM-11AC-WM-14AC-WM-20AC-WM-25AC-WM-30Puissance de refroidissement (L35L35)W10501400200025003000Alimentation électriqueV/Ph/Hz230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50Courant d'utilisation max.A2,855,57,18,5Puissance consomméeW506939116014781950Débit d'air dans la baiem3/h5755758608601050Poids sans panneaukg4747506575
Fiche Technique
DS-coolspot-cooling-units-fr.pdf
Taille du fichier: 1532 kB
Image
coolspot-wm-dx.jpg
Taille du fichier: 348 kB
Image
CoolSpot_WM-AC-WM-30.jpg
Taille du fichier: 21 kB
Image
CoolSpot_WM_AC-WM-20.jpg
Taille du fichier: 18 kB
Image
CoolSpot_WM-DX_air_flow.jpg
Taille du fichier: 88 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB