CoolOut

L'unité de condensation extérieure CoolOut est spécialement conçue pour évacuer la chaleur des data centers. L'unité répond à toutes les exigences strictes de précision, de stabilité et de durée de vie requises pour les data centers.

PRINCIPAUX AVANTAGES:

  • Communication avancée et régulation du refroidissement en fonction des commandes du data center.
  • Très faible consommation grâce aux ventilateurs EC de haute qualité et à la régulation active de la pression de condensation.
  • Compresseur BLDC contrôlé par un inverter
  • Large plage de puissance de refroidissement à partir de 11 %.
  • Versions pour températures ambiantes extrêmes disponibles
  • Cadre et boîtier robustes en matériaux anticorrosion de haute qualité
  • Capacité à communiquer avec un système de surveillance (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
  • Possibilité de surveiller et de contrôler les paramètres de fonctionnement par le biais de l'unité intérieure.
  • Simple à installer et à utiliser
  • Option de service à distance après connexion d'un écran de service PGDx
  • Spécialement conçue pour un refroidissement de précision
  • Soupape de détente électronique linéaire

 

ADAPTÉE POUR:

  • Large plage de conditions climatiques
  • Installations privilégiant un fonctionnement économique et fiable
  • Compatible avec les unités CONTEG CoolSeven et CoolTeg DXSmall

Parameter Value  
Height* 996 mm  
Width 1 200 mm  
Depth 400 mm   
Weight 78 kg (AC-ODX-07-0XXXXXX); 99 kg (AC-ODX-07-SXXXXXX)  
Conditions de fonctionnement -20 to +47 °C (AC-ODX-07-0XXXXXX); -20 to +55 °C (AC-ODX-07-SXXXXXX)  
Régulation de la puissance Ajustable 11 – 100%  
Puissance de refroidissement nominale 8,1 kW  
Alimentation électrique 230/1/50-60 V/f/Hz  
Contrôle du compresseur BLDC Inverter  
Régulation du réfrigérant vanne de détente linéaire  
Suitable for

Wide range of ambient conditions

Installations emphasizing economical and reliable operation

Compatible with CONTEG CoolSeven and CoolTeg DXSmall units

 
Accessories

Dual power supply

"RS485 BMS" and „pCO WEB“ communication cards

 

Fiche Technique

CoolOut_datasheet_CONTEG-20230607_fr.pdf

Taille du fichier: 537 kB

Autres versions ru en CZ de

Image

CoolOut-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 252 kB

Image

CoolOut-back-WEB.jpg

Taille du fichier: 360 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT

Taille du fichier: 3720 kB

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB