CoolSeven
L'unité de cooling CoolSeven est un équipement révolutionnaire conçu pour une dissipation thermique directement au niveau de la baie IT.
Ce système permet la dissipation thermique des baies non seulement dans l'air ambiant mais également directement vers les zones extérieures.
L'unité de cooling indoor CoolSeven comprend également un évaporateur réfrigérant R410A hautement efficace, ainsi que des ventilateurs et des composants de contrôle. Chaque unité indoor doit être raccordée à une unité compresseur CONTEG outdoor via une liaison de réfrigerant. Ce système "split" est alors auto-régulé de manière autonome. Grâce à l'installation dans la baie 19", l'unité CoolSeven contrôle directement les conditions dans les baies IT, avec un encombrement de seulement 7U.
Les unités outdoor CONTEG sont équipées avec des compresseurs inverter, des détendeurs électroniques et d'autres composants de top qualité.
L'unité CoolSeven utilise des technologies de pointe et des mécanismes de contrôle précis basés sur notre expérience dans les Datacenters du monde entier.
Ces unités sont remarquables pour leur design compact et leur très faible consommation d'énergie, grâce aux ventilateurs EC à vitesse contrôlée. Le contrôle de la rotation du ventilateur correspond aux températures de l'air ambiant à la fois du côté sortie ''froide'' et du côté entrée ''chaude''.
Nous utilisons un tout nouveau contrôleur avec le logiciel avancé CONTEG et un écran graphique par lequel des vérifications de statuts et des réglages de paramètres peuvent être effectués. Pour communiquer avec les systèmes GTB, l'unité est équipée d'une interface MODBus RTU intégrée; en variante, l'unité peut également être équipée avec une carte réseau (SNMP, WEB server, Logger, E-mail, FTP PUSH, MODBus TCP/IP, BACnet…).
La performance du système de cooling est limitée par la distance entre les unités indoor et outdoor (voir documentation technique détaillée) et leurs différences d'altitude. Les variantes standard garantissent des températures ambiantes de fonctionnement allant de -15°C à +45°C. Des variantes allant de -40°C à +55°C sont également disponibles.
La CoolSeven avec une unité outdoor est un système hautement efficace utilisant un réfrigérant écologique, parfait pour un air conditionné direct des baies individuelles, mais également pour des datacenters avec un grand nombre de baies. Cette variante apporte également l'avantage de contrôler différentes capacités de cooling et températures en fonction de la technologie installée dans les baies.
La capacité de cooling de chaque unité, en fonction des conditions réelles, est ajustée automatiquement via la vitesse du compresseur, l'ouverture de la vanne détendeur électronique, et la rotation des ventilateurs à la fois dans les unités indoor et outdoor.
Fiche Technique
CoolSeven_datasheet_FR_20210616.pdf
Taille du fichier: 717 kB

Image
CoolSeven.jpg
Taille du fichier: 378 kB

Image
RF1-42U-800x1200-A_coolseven-sklo-HDWM.jpg
Taille du fichier: 260 kB

Image
3x-RF1-42U-800x1200-A_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg
Taille du fichier: 306 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 65741 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB