| CONTEG

CoolTop DX

La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters.

La famille CoolTop se compose d'unités de refroidissement de précision, spécialement conçues pour être installées au-dessus des baies IT dans les salles serveurs et les grands Datacenters. Un système de refroidissement idéal pour les allées confinées Conteg. Cette solution unique pour les environnements IT n'occupe pas de surface au sol dans les Datacenters.

 

CONVIENT :

  • à tout type de Datacenter
  • aux applications offrant de grands espaces au sol
  • aux clients souhaitant réaliser des économies d'énergies

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

 

Utilisation efficace de l'espace au sol du datacenter

  • Les systèmes de refroidissement avec unités Cooltop n'occupent pas de surface au sol
  • Il n'est pas nécessaire d'installer de faux-plancher pour la distribution d'air

 

Très faible puissance consommée

  • Jeux de ventilateurs à haute efficacité avec moteurs intégrant la technologie EC
  • Gestion parfaite des flux d'air
  • Optimisation de l'échangeur de chaleur et de l'aérodynamique intérieure
  • Réglage de pression recommandé

 

Adaptabilité parfaite du projet

  • Regroupement aisé d'unités CoolTop permettant de répondre aux capacités requises
  • Idéal pour les allées chaudes ou froides confinées

 

Parameter Value
Cooling system R410A
Architecture Open
Power supply 230/1/50 V/f/Hz
Motor fan technology EC

Fiche Technique

CoolTop_datasheet_FR_20200320.pdf

Taille du fichier: 2685 kB

Autres versions en CZ de ru

Image

CoolTop-CW-DX_main.jpg

Taille du fichier: 358 kB

Image

CoolTop-side-crop-on-3xRF1-tm.jpg

Taille du fichier: 302 kB

Image

CoolTop-back-3xRF1.jpg

Taille du fichier: 505 kB

Image

displej-na-cooltopu.jpg

Taille du fichier: 404 kB

Image

displeje-na-ulicce-tlacitka-cerne.jpg

Taille du fichier: 227 kB

Image

drzak-dotykoveho-displeje-na-stenu_cooltop-display-cerne-tlacitko.jpg

Taille du fichier: 74 kB

Image

drzak-drzaku-dotykoveho-displeje-na-stenu-lezici_cooltop-display.jpg

Taille du fichier: 75 kB

Image

cooltop1.jpg

Taille du fichier: 242 kB

Image

cooltop2.jpg

Taille du fichier: 198 kB

Image

cooltop3.jpg

Taille du fichier: 418 kB

Catalogue

Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 57424 kB

Autres versions CZ

Brochure

Brochure — Unités de climatisation pour l’IT

Taille du fichier: 4950 kB