CoolTeg Plus XC
Les unités in-row CoolTeg Plus XC sont basées principalement sur la détente directe. Un compresseur est intégré dans l’unité intérieure, qui est connectée au condenseur extérieur.
Les unités in-row CoolTeg Plus XC sont basées principalement sur la détente directe. Un compresseur est intégré dans l’unité intérieure, qui est connectée au condenseur extérieur.
PRINCIPAUX AVANTAGES:
- Pas d’eau dans les datacenters
- Compresseur positionné en toute sécurité dans les datacenters
- Efficacité énergétique très élevée et capacité de contrôle millimétrique
- Faible bruit de l’unité outdoor
- Design et taille variable de l’unité outdoor
- Fonctionnement dans une large plage de températures extérieures
- Gestion parfaite de l’huile pour système de piping difficile
- Réfrigérant écologique R410A
DESCRIPTION:
- Le compresseur le plus performant à ce jour
- Compresseur Inverter-driven construit dans l’unité interne
- Réfrigérant écologique R410a
- Détendeur électronique et logique de pilotage avancée
- Contrôle de capacité par étape de 20 à 100%
- Séparateur d’huile et Trax-oil à l’intérieur
- Sécurité basse et haute pression
- Vannes de réfrigérant pour maintenance facile
- Fonctionnement en températures extérieures entre -40 °C et +55 °C
- Distance entre unités indoor et outdoor jusqu’à 60 m
Unité outdoor:
- Unité interne CoolTeg Plus XC compatible avec n’importe quel condenseur extérieur avec flux d’air variable
- L’unité outdoor pour le rejet de chaleur doit être conçue basée sur la température de condensation du réfrigérant, plus températures typiques ambiantes max. de la zone
- Pour design correct de l’unité outdoor, utiliser notre software de sélection CoolTool ou contacter notre équipe de spécialistes techniques
- Les conditions locales déterminent lequel des coolers Conteg, humide ou sec (adiabatique) peut être déployé
- Conteg développe une nouvelle unité de cooling adiabatique, EcoCool (compatible avec CoolTeg Plus XC), pour réduire la consommation globale du système de cooling
Paramètre | Valeur |
---|---|
CoolTeg Plus XC Type unité Indoor |
UnitéAC-TXC-42-40Unité outdoor connectée AC-COND2-xx-xx/EcoCoolDONNEES BASIQUES Cooling système–Détente directeArchitecture1–Ouvert ou ferméCapacité de cooling nominale2kW42.2Capacité de cooling nominale nette3kW39.1AlimentationV/f/Hz400/3/50Courant de fonctionnementA22.7Courant maximumA25.3Consommation ventilateurs (maximum)kW3.1Compressor power consumption (maximum)kW12.3Flux d’air nominal4m3/h9000Nombre de ventilateurs radiauxPcs3Technologie moteur ventilateur–ECType de réfrigérant–R410AClasse filtre5 –G4DIMENSIONSHauteurmm (U)1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)Largeurmm400Profondeur6mm1000 or 1200Poids – profondeur 1000 mm, hauteur 42/45/48Ukg262/270/278Poids – profondeur 1200 mm, hauteur 42/45/48Ukg274/284/294DIMENSION CONNEXIONDiamètre piping – liquidmm16Diamètre piping – gazmm22 1 Les unités CoolTeg Plus peuvent être utilisées aussi bien indépendamment (en rangée de rack), ou intégréés dans une Boucle Fermée Modulaire (MCL) – systèmes de rack en architecture fermée et unités de cooling. Le type d’unité Indoor est changé selon le besoin. 2 La capacité de cooling est changée par contrôleur. La capacité de cooling nominale est calculée à une température d’air chaud intérieure de 35 °C sans condensation (humidité de l’air en dessous du point de rosée), température extérieure +35 °C, filtres propres. 3 La capacité de cooling nette est la capacité totale de cooling réduite pour la charge thermique d’un ventilateur. Capacité de cooling utile de l’unité. 4 Le flux d’air est automatiquement changé par contrôleur. Le flux d’air nominal correspond à la capacité de cooling nominale. 5 Les unités en architecture MCL sont livrées sans filtre en standard 6 Les unités en architecture MCL sont disponibles en profondeur 1200 mm uniquement |
Image
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 122 kB
Image
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-back-left-WEB.jpg
Taille du fichier: 90 kB
Image
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-front-right-WEB.jpg
Taille du fichier: 85 kB
Image
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-left-front-WEB.jpg
Taille du fichier: 86 kB
Image
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-right-back-WEB.jpg
Taille du fichier: 119 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB