| CONTEG

PLATINE PASSE-CÂBLES 19 " AVEC BROSSE

Permet le passage de câbles de l'avant vers l'arrière à travers les positions non utilisées dans les baies, tout en aidant à minimiser le flux d'air détourné

• Options : a) Avec broche d'un côté DP-BP-04 – utilisable pour ouvertures 19" de 2U sur les montants de type A (2 pièces) b) Avec brosse DP-BP-03 c) Avec brosse, à doubles battants type Saloon - DP-BO-03-D d) Avec brosse et gestion des câbles DP-BP-02 – panneau ventilé avec brosse et gestion de câbles (barre de gestion des câbles à l'arrière et deux anneaux guidescâbles de 40×50 mm sur les côtés)

• Hauteur : 1U

• Couleur : laqué RAL 9005 

Datasheet

PLATINE PASSE-CÂBLES 19 " AVEC BROSSE

DS-airflow-management-products-fr.pdf

Taille du fichier: 1129 kB

label_files_other_versions en CZ
Image

PLATINE PASSE-CÂBLES 19 " AVEC BROSSE

DP-BP-02.jpg

Taille du fichier: 54 kB