| CONTEG

Šatní skříňky - bag2box

Samoobslužné šatní skříňky. Zákazník přes aplikaci vybere skříňku , provede v mobilní aplikaci platbu a určí si dobu pronájmu schránky.

Vhodná pro: uložení šatů, zavazadel, osobních věcí  

Určená pro: uzavřené prostory, vnitřní případně i venkovní umístění, školy, univerzity, koleje, menzy, jídelny, kníhovny, sportoviště, multifunkční areály, atd.

JAK ŠATNÍ SKŘÍŇKY FUNGUJÍ:

Zákazník prostřednictvím aplikace vybere schránku z aktuálně dostupných. Provede v mobilní aplikaci platbu a otevře si schránku. Stejnou aplikací má možnost do schránky opakovaně vstupovat po dobu pronájmu schránky. V aplikaci vidí čas uložení, předpokládaných čas ukončení pronájmu a cenu úschovy.

HLAVNÍ VÝHODY
  • Operabilita 24/7
  • Vzdálený monitoring a vzdálená správa
  • Bezobslužný provoz
  • Vysoká bezpečnost: robustní a odolný materiál, pod kamerovým dohledem
  • Vysoká propustnost systému - rychlost uložení/vyzvednutí zavazadla
  • Nízká spotřeba elektrické energie, nízké pořizovací náklady 
  • Možnost bezplatného opakovaného vstupu do šatní skřínky
  • Možnost prodloužení pronájmu 
  • Praktičnost - není nutné mít klíč, kartu nebo mince, vše přes mobilní aplikaci    

 

Potřebujete pomoct s projektem nebo se dozvědět o  podrobnosti o produktu?
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.

 

Kontaktujte nás:

   Dita Froncová, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz

 

 

Parametr Hodnota
Provedení

Jednotlivé moduly jsou vyrobené z plechu 11321.21/ DX51D+Z180 MAE o síle 1,25mm u pláště a 1,5mm u dveří .

Standardní povrchová úprava: venkovní prášková barva bílá-RAL7035/ černá-RAL7016. U větších projektů je možné měnit barevné provedení modulů.

Životnost elektromagnetického zámku 500.000 otevření

Nosnost police 50kg

U verze pro venkovní použití ochrana proti zatékání (PUR těsnění).

Plechové moduly s možností vlastní definice velikosti schránky.

Rozteč polic volitelná v kroku 62,5 mm

Nejmenší schránka výška 125mm

Povrchová úprava práškovou barvou s antigrafiti úpravou

Nýtovaná bezrámová konstrukce boxů.

Modulární systém, moduly lze libovolně spojovat do řady. Ke spojení do řady slouží spodní nosný rám.

Zabezpečení

Zesílená konstrukce - výztuže v policích a dvířkách

Stabilizační prvky, příprava pro ukotvení do zdi nebo země

Elektronické sledování neoprávněného vstupu do schránky

Rozšíření

Designové bočnice (LED prosvětlené) s přípravou pro umístění kamerového systému.

Vyrovnávací sokl v provedení nerez pro zajištění roviny v případě nerovného povrchu

2 venkovní IP kamery s nočním viděním a lokálním úložištěm

Software

Webová aplikace - slouží k obsluze schránek 

Call Centrum - webová aplikace umožňující správu systému

Manager - mobilní aplikace s přehledem tržeb a vytížení systému

Platba

Zdarma nebo platební kartou, přes mobilní telefon s nainstalovanou aplikací 

Přístup

Přes mobilní aplikaci 

Hloubka

75 cm

Šířka

60 cm

Výška

210 cm

Napájení

230 V

Připojení

Internetové připojení nebo dostupnost GSM signálu

Služby

Návrh, Doprava, Instalace HW, SW, Nastavení systému a zaškolení obsluhy, Záruční a pozáruční servis, Call centrum

Provozuje

Klient 

Dodací termín

6 týdnů

Záruka

24 měsíců

Obrázek

satni-skrinky-bag2box_web.png

Velikost souboru: 254 kB

Obrázek

locker-room-bag2locker_web.png

Velikost souboru: 252 kB