RAMOS Mini
RAMOS Mini je samostatné monitorovací zařízení vhodné pro rozvaděčové skříně a racky.
RAMOS Mini podporuje až tři senzory (teplotu a vlhkost) a případně jeden Dry kontakt, takže ostatní detektory, například záplavový detektor nebo kontakt dveří mohou být monitorovány. Ramos Mini umí kontrolovat externí vybavení, jako například automatické dveřní kliky a elektronické zámky, PowerBox nebo další zařízení. Umožnuje graficky zobrazit posledních 255 záznamů z teplotního nebo vlhkostního čidla. RAMOS Mini je vhodný zejména pro použití v samostatných rozvaděčích.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Senzory |
1 reléový přepínací kontakt 1 vstupní kontakt Až tři senzory (teplotní a vlhkostní) - (Firmware 1.0.7) Pro senzory mohou být použity standardní telefonní kabely s RJ11 nebo RJ 12 konektory a spojky (max. délka kabelu je 10 m)Každý senzor má své unikátní ID
|
Upozornění |
Varování o stavu lze obdržet přes e-mail, SNMP trap nebo SMS (přes aplikace třetích stran) Dva rozsahy upozornění pro každý senzor |
Protocols |
Otevřené komunikační protokoly (web, email, SNMP, XML) |
Ochrana |
Chráněno heslem a rozsahem IP adresy |
Others |
Sepnutí kontaktu či změnu stavu lze poslat pomocí e-mailu nebo SNMP trapu několika příjemcům Bez nutnosti speciálního SW lze RAMOS Mini nastavit pomocí jednoduché aplikace RAMOS_Config Umožňuje připojení do průmyslového monitorovacího systému budov, IT a sítí. Podpora pro mnoho NMS aplikací (LoriotPro, Nagios, SNMPc, HP OpenView, IBM Tivoli, MRTG a další) Zabudované webové rozhraní pro nastavení a monitorování hodnot. 1 RAMOS Mini jednotka ovládá jeden výstup (reléový přepínací kontakt až do 50V DC) Disponuje grafickým náhledem s 255 datovými body |
DS-ramos-mini-cz.pdf
Velikost souboru: 2064 kB
RMS-config
Velikost souboru: 1940 kB
Firmware-RamosMini_1.0.7.hwg
Velikost souboru: 264 kB
Firmware-RamosMini_1.0.5.hwg
Velikost souboru: 261 kB
ramos-mini.jpg
Velikost souboru: 94 kB
ramos-mini-back.jpg
Velikost souboru: 32 kB
ramos-mini-connectors.jpg
Velikost souboru: 37 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 25810 kB