Privátní doručovací schránky - home2box
Privátní systém pro výdej a příjem zásilek. Ideální pro domácnosti s častým nákupem přes e-shopy.
Vhodná pro: příjem a výdej zásilek pro domácí použití
Určená pro: vnitřní i venkovní umístění, rodinné domy, bytové domy, domácnosti s častým přjmem zásilek z e-shopů, 24/7
JAK PRIVÁTNÍ DORUČOVACÍ SCHRÁNKY FUNGUJÍ:
Zákazník při nákupu na eshopu uvedu poznámku doručení do privátní doručovací schránky. Kurýr si otvírá schránku načtením libovolného kódu z balíku. Po zavření v aplikaci dostane klient upozornění, že byla do schránky vložena zásilka. Následně se schránka uzamkne pro další vložení do doby, než klient otevře schránku nebo v aplikaci nepovolí doručení druhé zásilky. Přes aplikaci si zákazník schránku otvírá.
HLAVNÍ VÝHODY
- Operabilita 24/7
- Vzdálený monitoring a vzdálená správa
- Bezobslužný provoz
- Vysoká bezpečnost: robustní a odolný materiál
- Flexibilita - nezávislost na dopravci, kurýrní službě
- Informovanost - historie vložení zásilky
- Designové řešení
Potřebujete pomoct s projektem nebo se dozvědět podrobnosti o produktu?
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Kontaktujte nás:
Dita Froncová, tel. +420 724 323 438, e-mail: dita.froncova@conteg.cz
Parametr | Hodnota |
---|---|
Provedení |
Modul je vyroben z plechu DX51D+Z180 MAE/1.4301 o síle 1,25mm u pláště a 1 mm u dveří a výztuh dveří. Standardní povrchová úprava: venkovní prášková barva bílá-RAL7035/ černá-RAL7016. U větších projektů je možné měnit barevné provedení modulů. Životnost elektromagnetického zámku odzkoušení na více než 100.000 cyklů. Modul je vybaven také mechanickým zámkem pro manuální otevření / uzamčení. U verze pro venkovní použití ochrana proti zatékání (PUR těsnění). Plechový modul, který je jednoschránkový. Nýtovaná bezrámová konstrukce boxů. Povrchová úprava práškovou barvou s antigrafiti úpravou Modul je možné dálkově monitorovat a spravovat Modul je možné vybavit UVC LED dezinfekcí vnitřního prostoru a světelnou bránou pro signalizaci uložení zásilky. |
Zabezpečení |
Zesílená konstrukce - výztuže ve dvířkách Stabilizační prvky, příprava pro ukotvení do zdi, na zem nebo více schránek na sebe Elektronické sledování neoprávněného vstupu do schránky |
Rozšíření |
Montážní sokl, závěsy na zeď, malý/velký podstavec |
Software |
Webová aplikace slouží k obsluze schránky. |
Platba |
Nepodporuje |
Přístup |
Přes mobilní aplikaci |
Hloubka |
61 cm |
Šířka |
60,5 cm |
Výška |
90 cm bez podstavce |
Napájení |
230 V |
Připojení |
GSM, WIFI, LAN |
Služby |
Záruční a pozáruční servis |
Provozuje |
Klient |
Dodací termín |
6 týdnů |
Záruka |
24 měsíců |
privatni-dorucovaci-schranka-home2box_left-web.png
Velikost souboru: 404 kB
privatni-dorucovaci-schranka-home2box_front-web.png
Velikost souboru: 53 kB
private-delivery-locker-home2box_left-web.png
Velikost souboru: 404 kB