Jsme sehraný tým!
2 minuty ke čtení
České rozvaděče a chladící jednotky CONTEG - nejlepší obránci vašich dat, serveroven a datacenter.
CoolTeg Plus DF – mladý talent
Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka pracující na základě inovativního principu dvou-kapalinového chlazení, skvěle kombinuje vodní a kompresorové chlazení.
Silné stránky
- Nejefektivnější jednotka ve své třídě
- Plný free-cooling od 15 °C
- Vysoký průtok vzduchu až 6000 m³/h
- Minimální spotřeba ventilátorů - 700 W
- Skvělý do obranné dvojice s našimi IT rozvaděči, prémiovým RF1 a kvalitním Ri7 za výhodnou cenu.