Srovnání venkovních skříní

Parametry outTEG OMR
outTEG OMR Lite
WME-O
FSM-O 
Materiál

Nerezová ocel (rám a podstavec)
Hliníkový plech (plášť a střecha)

Hliníkový plech Nerezová ocel

Nerezová ocel (plášť a střecha)
Hliníkový plech (montážní deska)

Konstrukce

Dvouplášťová

Dvouplášťová Jednoplášťová

Jednoplášťová

IP krytí

IP66

IP65 IP66

IP55

Mechanická odolnost

IK10

IK10 IK10

IK10

Barva

RAL 7035 (opláštění)
RAL 7046 (střecha a podstavec)

RAL 7035  RAL 7035  RAL 7035 
Povrchová úprava

Prášková venkovní barva s UV ochranou

Prášková venkovní barva s UV ochranou Prášková venkovní barva s UV ochranou Prášková venkovní barva s UV ochranou
Rozměry - výška

12, 16, 21, 25, 30, 34U

8, 12, 17U

300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 mm

1400, 1600, 1800, 2000 mm
Rozměry - šířka

650, 800, 1000 mm

400, 600 mm

200, 300, 400, 500, 600, 800 mm

600, 800, 1000 mm
Rozměry - hloubka

400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm

400, 500, 600 mm

155, 210, 250, 300, 400 mm

300, 400 mm
Montáž

Samostatně stojící, možnost řadové spojení

Samostatně stojící, na sloup/zeď

Na sloup/zeď

Samostatně stojící
Chlazení

Venkovní chladicí jednotky (0,29 – 4 kW)
Termoelektrická jednotka (0,1 – 0,8 kW
Ventilační jednotka (0,5 – 1,1 kW)

Termoelektrická jednotka (0,1 – 0,2 kW) Ventilátory s filtrem Klimatizační jednotky (0,3 – 4 kW)
Ventilátory s filtrem
Topení

Topné těleso

Topné těleso Topné těleso Topné těleso
Monitoring prostředí a přístupu

RAMOS Plus

RAMOS Plus RAMOS Plus RAMOS Plus