Otevřené rámy RSG2
Zátěžové otevřené rámy řady RSG2 jsou určeny pro vysoko-hustotní strukturované rozvody společně s vertikálními High Density vyvazovacím systémem. Otevřené rámy RSG2 přinášejí bezkonkurenční dostupnost k instalovaným zařízením.
Vysokozátěžové otevřené rámy RSG2 se dvěma sloupky jsou navrženy pro použití s vyvazovacím systémem HDWM.
HLAVNÍ VÝHODY:
- 2sloupkový rám s nosností 500 nebo 1 000 kg
- Univerzální rám pro kabelový management (plně kompatibilní s vyvazovacím systémem HDWM)
- Neomezený přístup k instalovaným zařízením
Parametr | Hodnota |
---|---|
Výška | 27, 42, 47U |
Šířka | 550 mm |
Hloubka | 100 mm |
Nosnost | 500 kg (rovnoměrná zátěž; všechny výšky), 1 000 kg (rovnoměrná zátěž; jen 42, 47U) |
IP krytí | IP00 (žádné krytí) |
Barva | RAL9005 |
Bezkonkurenční přístup | Otevřené rámy Vám poskytnou bezkonkurenční přístup k instalovaným zařízením v porovnání se standardními 19" rozvaděči, jejich omezením je IP krytí 00. Proto doporučuje tyto rámy instalovat v bezpečném a bezprašném prostředí |
Verze | Otevřené rámy řady RSG2 jsou dostupné ve dvou variantách podle nosnosti 500 a 1 000 kg. Verze RSG2 s nosností 500kg je vhodná pro instalaci všech pasivních komponentů zatímco verze s 1 000 kg (rovnoměrné zátěže) je předurčena při instalaci těžkých aktivních zařízení |
Kompatibilita s High Density vyvazovacími systémy | RSG2 otevřené rámy byly konstruovány tak aby zajišťovaly vysokou kompatibilitu s celým produktovým portfoliem High density vyvazovacích systémů |
Technický list
RSG2_datasheet_CZ_20210526.pdf
Velikost souboru: 605 kB
Technický výkres
rsg2v2000.zip
Velikost souboru: 1104 kB
Obrázek
open-frame-RSG2-42-19-LA.jpg
Velikost souboru: 117 kB
Obrázek
open-frame-RSG2-42-19-LA_side.jpg
Velikost souboru: 125 kB
Katalog
Produktový katalog – Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 63025 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Komplexní řešení pro datová centra
Velikost souboru: 3010 kB
Brožura
Brožura – Řešení pro severovny a kabelážní instalace
Velikost souboru: 1212 kB