RAMOS Plus
Příslušenství pro venkovní použítí pro Ramos Plus – nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.
Senzor proudění vzduchu
Senzor detekuje přítomnost či absenci proudícího vzduchu uvnitř rozvaděče.
ZobrazitAkustická siréna se zábleskovým světlem
Siréna se zábleskovým světlem slouží jako vizuální a akustický alarm pro obsluhu.
ZobrazitDetektor pohybu PIR
Pohybové čidlo slouží jako bezpečnostní prvek informující o pohybu v monitorované oblasti.
ZobrazitTeplotní senzor pro řetězové zapojení
Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.
ZobrazitExpandér pro inteligentní port
Expandér slouží k rozšíření inteligentního portu o 8 vstupů/výstupů.
ZobrazitKouřový detektor
Kouřový detektor jako nezbytný zabezpečovací prvek datových center a serveroven.
ZobrazitSpojka RJ45-RJ45
Spojka RJ45-RJ-45 (kategorie 5e) se používá pro prodloužení kabelu senzoru.
ZobrazitDetektor zaplavení, bodové pokrytí
Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.
ZobrazitBezpotenciálový kontakt
Vstupní/výstupní kontakt slouží ke snímání, nebo ovládání připojených externích zařízení, např. zabezpečovacích či požárních systémů.
ZobrazitDetektor zaplavení, detekční lano
Záplavové lano s 3 m dlouhým detekčním kabelem chrání zařízení citlivé na vodu uložené uvnitř rozvaděče před potenciálním zničením.
ZobrazitMagnetický dveřní kontakt
Magnetický kontakt slouží jako monitorovací prvek, který sleduje otevření rozvaděče. Lze sledovat nejen otevření dveří, ale i bočních panelů.
ZobrazitSenzorem řízené relé, AC (110V/220V)
Řízený výstup slouží k ovládání napájení externích zařízení.
ZobrazitPřevodník signálu 4-20 mA
Převodník 4-20mA slouží k integraci průmyslových čidel s analogovým signálem.
ZobrazitSenzor teploty a vlhkosti
Prodlužitelný senzor v pouzdře pro umístění dovnitř do rozvaděčů, snímá teplotu a vlhkost.
ZobrazitZáplavové lano s lokalizací
Záplavové lano s lokalizací je schopno detekovat přítomnost vody a určit místo narušení.
Zobrazit