| CONTEG

Batiracks - Gamme RS

Les batiracks RS sont conçus pour les équipements IT dans des salles fermées avec un contrôle d'accès et un environnement adapté.

Les batiracks de la gamme RS conviennent parfaitement aux salles fermées disposant d'un contrôle d'accès et d'un environnement d'exploitation adapté aux éléments installés. Ils peuvent également être utilisés à la place de baies. Ces batiracks sont disponibles en versions à un ou deux cadres. La limite de charge et la compatibilité avec les solutions de gestion de câbles de la gamme RS sont différentes de celles de la gamme RSG.

Paramètre Valeur
Hauteur 27, 36, 42 et 45 U
Largeur 559 mm
Profondeur 600 mm (dimension de la base)
Limite de charge 200 kg cadre simple, 400 kg cadre double
Indice IP IP00 - le bâti ne procure aucune protection aux équipements installés
Couleur RAL 9005
Configuration standard Cadre - il est nécessaire de préciser le nombre de cadres (1 ou 2) dans la commande, socle avec pieds réglables (remplacement possible par des roulettes - non fournies), matériel de montage inclus

Fiche Technique

RS_datasheet_FR_20210526.pdf

Taille du fichier: 732 kB

Autres versions en CZ ru de

Image

open-frame_RS_42.jpg

Taille du fichier: 94 kB

Image

open-frame_RS_42_side.jpg

Taille du fichier: 102 kB

Image

open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P.jpg

Taille du fichier: 155 kB

Image

open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P_side.jpg

Taille du fichier: 162 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 65359 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Affichage

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Affichage

Étagères fixes

Les étagères fixes sont conçues pour accueillir des équipements qui ne sont pas rackables en 19". La totalité de la surface des étagères est perforée pour assurer une ventilation efficace.

Affichage

Étagères coulissantes

Les étagères coulissantes offrent un support sûr aux équipements qu'il n'est pas possible de fixer. La conception télescopique facilite l'accès aux équipements.

Affichage

Étagères coulissantes

Les étagères coulissantes offrent un support sûr aux équipements qu'il n'est pas possible de fixer. La conception télescopique facilite l'accès aux équipements.

Affichage

Tiroirs et plateaux

Les plateaux sont conçus pour accueillir un clavier ou un moniteur. Les schémas, la documentation technique, etc., peuvent être rangés dans les tiroirs des baies.

Affichage

Coffrets optiques coulissants

Les coffrets optiques coulissants s'utilisent pour le raccordement et la gestion du mou des fibres optiques dans les baies.

Affichage

Kit de montage

Le kit de montage sert à fixer l'équipement aux montants verticaux.

Affichage

PDU Basique

Les PDU basiques Conteg offrent des configurations courantes pour l'environnement informatique haute densité d'aujourd'hui et complètent les bandeaux d'alimentation Conteg existants.

Affichage

Accessoires 10" SOHO

Les coffrets SOHO REH sont les seuls coffrets Conteg avec un espace de 10" entre les montants verticaux.

Affichage

Guides-câbles avec goulottes en plastique

Guides-câbles utilisés pour la gestion horizontale des câbles dans les baies individuelles et dans les coffrets muraux et SOHO.

Affichage

Guides-câbles avec anneaux plastiques

Guides-câbles avec anneaux plastiques utilisés pour la gestion horizontale et le guidage des câbles dans les baies.

Affichage

Roulettes et pieds

Les baies individuelles Conteg ont une configuration standard comportant des pieds ajustables en hauteur. Les pieds peuvent être remplacés par des roulettes ou des socles.

Affichage