Système d'extinction local

LES-RACK est un système autonome, entièrement automatique, de détection et de protection anti-incendie.

LES-RACK est un système de détection et protection incendie complètement automatique et autonome (conçu pour une installation directe dans des baies 19’’ avec un indice de protection IP30 minimum) offrant une solution effi cace pour les serveurs, les baies télécoms et de contrôle.

L’unité LES-RACK-M1 est livrée complètement équipée d’un système de détection de feu, contrôle, évaluation, communication et extinction. Les baies serveur de plus grande taille ou les baies adjacentes doivent être protégées avec des LES-RACK-M1 auxiliaires supplémentaires.

LES-RACK utilise du gaz propre, inondant l’espace protégé jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint. L’unité est composée de cylindres métalliques remplis avec l’agent FK-5-1-12 conformément au TUPO (the Technical Institute of Fire Protection, Authorization Body 221). La solution de fabrication sans pression permet également le transport aérien. Après l’activation, l’appareil peut être rempli d’agent d’extinction directement sur le site d’installation.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

  • Détection et exteinction de feu immédiate
  • N'endommage pas l'équipement éteint par le gaz
  • Complètement automatique
  • Installation facile avec rails de guidage
  • Possibilité de remplir à nouveau d'agent extincteur sur site d'installation
  • Affichage de l'état de l'appareil et des réglages de paramètres via un accès HTML à distance 
  • Possibilité de connexion avec le système de communication incendie du bâtiment

La protection incendie idéale pour les unités compactes, complètement isolées de l'environnement environnant dans les Datacenter ou les salles serveur.

En savoir plus sur le Datacenter Compact — une solution d'infrastructure non-IT évolutive. 

Code: LES-RACK-M1

Paramètre Valeur
Information techniques
  • Les détecteurs placés à l'intérieur de la baie permettent une détection instantanée d'un feu à un stade précoce
  • Extinction de l'incendie immédiatement après sa détection.
  • Le processus d'extinction ne cause aucun dommage aux équipements
  • Installation facile — il suffit de raccorder l'unité au tableau électrique principal.
  • Recommandé pour les baies d'indice de protection IP30 ou supérieur.
  • Les détecteurs et la conception modulaire permettent une inspection et une maintenance faciles.
  • Afficheur à LED détaillé et facile à lire
  • Encombrement réduit — Installation sur 3 unités de hauteur (3 U) dans les baies 19"
  • Les batteries intégrées garantissent le fonctionnement même en cas de panne d'alimentation

Fiche Technique

LES-RACK-M1_datasheet_FR_20200910.pdf

Taille du fichier: 847 kB

Autres versions en CZ ru

Fiche Technique

CE_LES-RACK-M1.pdf

Taille du fichier: 222 kB

Manuels

LES-RACK-M1- Instructions for the installation and operation of the fire extinguishing system

Taille du fichier: 1726 kB

Image

les-rack1.jpg

Taille du fichier: 121 kB

Image

les-rack2.jpg

Taille du fichier: 109 kB

Image

les-rack3.jpg

Taille du fichier: 162 kB

Image

les-rack4.jpg

Taille du fichier: 352 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB