| CONTEG

Système de Contrôle d’Accès Autonome

Solution autonome de système de contrôle d’accès conçu pour des baies ou armoires seules.

DP-ZM-ES-K (avec clavier)

DP-ZM-ES-C (avec lecteur de carte)

Le système de verrouillage électronique autonome comprend un composant unique facilement montable sur un panneau standard, ce qui simplifie l'intégration de l’accès électronique dans les baies tout en éliminant la nécessité de câbles ou de connexion de composants séparés.


Paramètre Valeur
Information techniques
  • Commande électrique de conception unique
  • Code PIN de quatre à sept caractères
  • Accès sans clé pour simplifier le contrôle d'accès
  • Le composant unique facilite l'intégration, sans câbles
  • Fonctionne avec trois piles AA (non fournies)
  • Le fonctionnement à faible tension augmente la durée de vie des piles (50 000 cycles)
  • Témoin LED fournissant des informations visuelles lors de la programmation et en cours de fonctionnement
  • Mécanisme à serrure à pêne battant sécurisé
  • Adapté au standard industriel de préparation de panneau 25x150
  • Clé de programmation permettant un enregistrement simple et rapide
  • Compatible avec 1 clé de programmation, jusqu'à 10 clés de gestionnaires et jusqu'à 10 clés d'utilisateurs
  • Mécanisme de verrouillage à un point uniquement
Le système de verrouillage électronique autonome Code Description Paquet DP-ZM-ES-C

Verrou électronique autonome avec lecteur de carte 13,56 MHz ; boîtier de batterie inclus, vérification par carte uniquement

1 pièce DP-ZM-ES-K

Verrou électronique autonome avec clavier ; boîtier de batterie inclus, vérification par PIN uniquement

1 pièce DP-ZM-ES-PK

Clé de programmation pour verrou électronique autonome (rouge)

1 pièce DP-ZM-ES-MK

Clé de gestionnaire pour verrou électronique autonome (noir)

1 pièce DP-ZM-ES-UK

Clé d'utilisateur pour verrou électronique autonome (noir)

1 pièce RMS-ACS-CMIF

Cartes classiques MIFARE®, 13,56 MHz

10 pièces

Image

DM-ZM-ES_main.jpg

Taille du fichier: 53 kB