| CONTEG

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Application logicielle pour le management centralisé, la surveillance de l’environnement et l’accès supervisé utilisant le matériel RAMOS.

CONTEG Pro Server (CPS) — application logicielle pour le management centralisé, la surveillance de l’environnement et l’accès supervisé utilisant le matériel RAMOS. Permet à l’utilisateur la possibilité de suivre l’état de l’environnement et la sécurité du Datacenter/des salles serveur n’importe quand, à tout moment et en tout lieu.

L’application est utilisée pour gérer l’infrastructure physique — permet de définir les droits d’accès, contrôler des caméras et des capteurs dans l’environnement et surveiller localement ou à distance des appareils IT intégrés (PDUs, Onduleurs, caméras IP, etc...).

CPS est également capable d’envoyer des notifications d’alarmes par SMS, MMS, email ou via différents évènements. L’application peut même fonctionner en mode multi-locataire, qui permet de paramétrer les droits d’accès pour des utilisateurs spécifiques afin qu’ils ne puissent voir et faire uniquement des changements dans les parties du système étant pertinentes pour eux.

PRINCIPAUX AVANTAGES

  • Gratuit pour l’achat de tout produit de la famille RAMOS : RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus, RAMOS Plus GSM, RAMOS OptimaX, RAMOS OptimaX GSM
  • Possibilité de gérer l’ensemble du système via un navigateur Web utilisant l’interface utilisateur HTML5 sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
  • Contrôle d’accès — configuration des droits d’accès uniques pour chaque utilisateur, création de groupes, recherche dans l’historique
  • Supervision des caméras — support pour caméras IP avec le protocole ONVIF pour supervision en ligne et enregistrement
  • Supervision environnementale — capteurs, détecteurs
  • Possibilité de définir des notifications via un nombre de types d’évènements/actions/alarmes
  • Supporte l’intégration directe d’un appareil réseau tierce via SNMP et Modbus TCP
  • Fonction de cartographie entièrement réglable incluant la possibilité de spécifier des zones, des pays, des bâtiments, des salles, etc… Comprend également un éditeur graphique intégré pour la création de cartes
  • Support pour le calcul via des capteurs virtuels
  • Planification et gestion de capacité et performance des appareils installés dans les baies


Paramètre Valeur
Fonctions utiles
  • Contrôle des accès – utilisateurs, groupes et historique des accès
  • Contrôle de la surveillance – capteurs, détecteurs, contrôle d’accès et vidéo surveillance
  • Caractéristiques du mapping customisable
  • Permet l’utilisation de beaucoup de types de caméras et permet les enregistrements
  • Beaucoup de niveaux d’actions/d’alarmes disponibles
  • Accès client customisable par le serveur
  • Peut être visible sur beaucoup de types d’écrans
Spécifications système requises pour l’intégration de CONTEG Pro Server
  • CPU: Intel® Xeon®, 2.0GHz ou supérieur (Dual-Core recommandé)
  • Network: Ethernet (1Gbit recommandé)
  • Carte Graphique: Onboard GFX, AGP ou PCI-Express, minimum 1024x768, 16 bit colors
  • Espace disque dur: Minimum 100GB disponible (dépend du nombre de serveurs, cameras, des règles et paramètres de login)
  • OS: Windows Server 2008 R2 ou plus rapide
Spécifications système requises pour l’intégration de CONTEG Pro Server Client
  • RAM: Minimum 1GB (2GB ou plus)
  • Network: Ethernet (1Gbit recommandé)
  • Carte Graphique: Onboard GFX, AGP ou PCI-Express, minimum 1024x768, 16 bit colors
  • Disque dur: E-IDE, PATA, SATA, SCSI, SAS (7200 RPM ou plus rapide)
  • OS: Microsoft® Windows® 7 ou plus rapide
Datasheet

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

CONTEG-ProServer_datasheet_FR.pdf

Taille du fichier: 3333 kB

label_files_other_versions en CZ
Image

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Ramos-ACS-main.jpg

Taille du fichier: 276 kB

Image

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Pro-server-webview-2.png

Taille du fichier: 58 kB

Image

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Pro-server-webview-1.png

Taille du fichier: 43 kB

Image

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Pro-server-webview-3.png

Taille du fichier: 48 kB

Image

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Pro-server-webview-5.png

Taille du fichier: 58 kB

Image

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Pro-server-webview-4.jpg

Taille du fichier: 197 kB

Image

Logiciel de Management CONTEG Pro Server

Pro-server-webview-4.png

Taille du fichier: 56 kB



conteg_text_product_product