Nástěnné a SOHO rozvaděče

iSEVEN Flex RQN

Neomezený přístup k instalovaným zařízením zepředu i z boků. Nosnost až 50 kg. Jedná se o nesestavenou verzi (ploché balení) rozvaděčů iSEVEN RQN.

Přídáno do poptávky

iSEVEN Flex RQN
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Nástěnné rozvaděče iSEVEN Flex RQN jsou připravené pro každodenní používání a nabízejí vynikající poměr ceny, užitné hodnoty a kvality. Jedná se o nesmontované verze – plochá balení pro snadnou přepravu a skladování – našich rozvaděčů iSEVEN RQN.

Hlavní výhody produktu

  • Nesmontované verze našich rozvaděčů iSEVEN RQN pro snadné zasílání a skladování
  • Snadná a rychlá montáž
  • Neomezený přístup k instalovanému zařízení zepředu a ze stran
  • Nosnost až 50 kg
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

iSEVEN Flex RQN

Výška (U)
15, 21, 6, 9, 12, 18
Výška (mm)
374, 507, 640, 773, 907, 1 040
Výška s obalem (mm)

150, 220

Šířka (mm)
572
Šířka s obalem (mm)

590

Hloubka (mm)
600, 450
Hlouba s obalem (mm)

455, 540, 670, 805, 940, 1 070

Konstrukce
  • 0,8 a 1,5 mm oceloplech
  • Dodáváno nesmontované; montáž na místě instalace
  • Rychlá a snadná montáž
Nosnost (kg)

50

Přední dveře
  • Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
  • Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
  • Úhel otevření dveří 180°
Zadní dveře

Zadní panel

  • Snadná instalace na stěnu
  • Kabelový vstup pro průchod kabelů stěnou
  • Integrované přídavné 19" profily pro upevnění
Stupeň krytí

IP20

Barevné provedení

Prášková barva RAL 7035, RAL 9005, další barvy na dotaz

Chlazení
  • 2× perforace horního krytu
  • 2× perforace spodního krytu
Standartní konfigurace
  • 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
  • 2 odnímatelné boční panely se zámkem
  • Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
  • GND/zemnící sada
Kabelové vstupy
  • Horní a dolní otvory pro vstup kabelů, rozměr 150 × 56 mm, vylamovací provedení
  • Možnost zakrytí kartáčovou záslepkou DP-KP-KAR3 nebo posuvným zaslepovacím panelem DP-DB-200×68 (nutno objednat zvlášť)
  • Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříně pro přímý vstup kabelů podél stěny

Ke stažení

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Brožura: Integrované systémy pro IT prostředí

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,5 MB
Nahráno: 17. 8. 2026
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Návod k montáži a obsluze: iSEVEN RQN a iSEVEN Flex RQN

Návod k montáži a obsluze: iSEVEN RQN a iSEVEN Flex RQN

Návody
Velikost souboru: 1,07 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Technický list: iSEVEN Flex RQN

Technický list: iSEVEN Flex RQN

Technické listy
Velikost souboru: 426,03 kB
Nahráno: 13. 8. 2025
iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL9005-back

iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL9005-back

Obrázky
Velikost souboru: 294,15 kB
Nahráno: 13. 8. 2025
iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL9005

iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL9005

Obrázky
Velikost souboru: 430,3 kB
Nahráno: 13. 8. 2025
iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL7035-back

iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL7035-back

Obrázky
Velikost souboru: 258,53 kB
Nahráno: 13. 8. 2025
iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL7035

iSEVEN-Flex-RQN_RQN-U-15-60-60_RAL7035

Obrázky
Velikost souboru: 335,13 kB
Nahráno: 13. 8. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit